The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Distri­buce energie
  • Připo­jovací tech­no­logie
  • Propo­jovací lišty a přípojni­cové systémy
  • UZ64S1
  • Distri­buce energie

Držák přípojnic 12-30x5/10 mm, výšky 300 mm, 4pól. rozteč 60 mm, levý, 20 ks UZ64S1

EAN
3250616364790
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Držák přípojnic 12-30x5/10 mm, výšky 300 mm, 4pól. rozteč 60 mm, levý, 20 ks

UZ64S1

  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Šířka
    300 mm
Mate­riál
  • Mate­riál
    Umělá hmota

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration UZ64S1
PDF
Hager RoHS report UZ64S1
PDF

Ke stažení

  • Obrázek UZ64S1 | Hager

    Obrázek produktu UZ64S1

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet UZ64S1 | Hager

    Hager Product data sheet UZ64S1

    Držák přípojnic 12-30x5/10 mm, výšky 300 mm, 4pól. rozteč 60 mm, levý, 20 ks

    PDF
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    LVZ00A - Prizmatické svorky pro NH00 / 60 mm, pro vodič 2,5 - 95 mm²
    LVZ00A
    Prizmatické svorky pro NH00 / 60 mm, pro vodič 2, 5 - 95 mm²
  • 2
    KD304M - Přípojnice 3P, 10 mm² 63 A, pro 4 spouštěče motorů
    KD304M
    Přípojnice 3P, 10 mm² 63 A, pro 4 spouštěče motorů
  • 3
    KD302M - Přípojnice 3P, 10 mm² 63 A, pro 2 spouštěče motorů
    KD302M
    Přípojnice 3P, 10 mm² 63 A, pro 2 spouštěče motorů
  • 4
    KF30M - Připoj. svorka k hřeb. přípojnici motor.jističů
    KF30M
    Připoj. svorka k hřeb. přípojnici motor.jističů
  • 5
    KD303M - Přípojnice 3P, 10 mm² 63 A, pro 3 spouštěče motorů
    KD303M
    Přípojnice 3P, 10 mm² 63 A, pro 3 spouštěče motorů

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.