The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Distri­buce energie
    • Připo­jovací tech­no­logie
    • Propo­jovací lišty a přípojni­cové systémy
    • UZ63S7
    EAN
    3250616371477
    Balení
    1 ks
    • Propo­jovací lišty a přípojni­cové systémy

    Držák přípojnic 12-30x5/10 mm, výšky 450 mm, 3pól. rozteč 60 mm, levý UZ63S7

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Držák přípojnic 12-30x5/10 mm, výšky 450 mm, 3pól. rozteč 60 mm, levý

    UZ63S7

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      450 mm
    • Šířka/tloušťka přípojnice
      5 - 10 mm
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Poly­amid (PA)

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    V souladu s nařízením REACH Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    Hager REACH declaration UZ63S7
    PDF
    Hager RoHS report UZ63S7
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek UZ63S7 | Hager

      Obrázek produktu UZ63S7

    • Product datasheet

      Obrázek Hager Product data sheet UZ63S7 | Hager

      Hager Product data sheet UZ63S7

      Držák přípojnic 12-30x5/10 mm, výšky 450 mm, 3pól. rozteč 60 mm, levý

      PDF
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      UM04M - Cu sběrna 40x10mm, 495mm, pro 2 pole, 3ks včetně šroubů
      UM04M
      Cu sběrna 40x10mm, 495mm, pro 2 pole, 3ks včetně šroubů
    • 2
      UM01K - Cu sběrna 40x10mm, 190mm, pro 1 pole, 3ks včetně šroubů
      UM01K
      Cu sběrna 40x10mm, 190mm, pro 1 pole, 3ks včetně šroubů
    • 3
      UM04K - Cu sběrna 40x10mm, 745mm, pro 3 pole, 3ks včetně šroubů
      UM04K
      Cu sběrna 40x10mm, 745mm, pro 3 pole, 3ks včetně šroubů
    • 4
      UM29A - Cu sběrna 6x6mm, délka 1m
      UM29A
      Cu sběrna 6x6mm, délka 1m
    • 5
      UM08K - Cu sběrna 40x10mm, 940mm, pro 4 pole, 3ks včetně šroubů
      UM08K
      Cu sběrna 40x10mm, 940mm, pro 4 pole, 3ks včetně šroubů

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

     

     

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

     

    Hager Electro s.r.o.