UZ61S3 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení
  • Online nástroje
  • Inspirace a vzdělávání
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Katalog
  • Distri­buce energie
  • Připo­jovací tech­no­logie
  • Propo­jovací lišty a přípojni­cové systémy
  • UZ61S3

Držák přípojnic 12-30x5/10 mm 1pólový, 2 ks

UZ61S3

  • Distri­buce energie

Držák přípojnic 12-30x5/10 mm 1pólový, 2 ks UZ61S3

EAN
3250616371194
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Šířka/tloušťka přípojnice
    10 - 10 mm
Mate­riál
  • Mate­riál
    Poly­amid (PA)

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

REACH declaration UZ61S3 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration UZ61S3 (english)
PDF
103,59 kB

Ke stažení

  • Obrázek UZ61S3 | Hager

    Obrázek produktu UZ61S3

  • Instalační příručka

    Obrázek Montageanleitung für UZ61S3 | Hager

    Montageanleitung für UZ61S3

    Instalační příručka International 2011-10-20

    PDF
    433,63 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    UST42PEN - Držák pro PE/N přípojnice 800-1600 A
    UST42PEN
    Držák pro PE/N přípojnice 800-1600 A
  • 2
    UST444 - Držák přípojnic 4-pól, 800A
    UST444
    Držák přípojnic 4-pól, 800A
  • 3
    UST446 - Držák přípojnic 4-pól, 1250A
    UST446
    Držák přípojnic 4-pól, 1250A
  • 4
    UST447 - Držák přípojnic 4-pól, 1600A
    UST447
    Držák přípojnic 4-pól, 1600A
  • 5
    UST4MB - Montážní plech pro držáky přípojnic UST4..
    UST4MB
    Montážní plech pro držáky přípojnic UST4..

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.