The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Distri­buce energie
  • Rozvadě­čové skříně do 1600 A
  • Vnitřní stavebni­cový systém univers N
  • UZ61S2
  • Distri­buce energie

Držák přípojnic 12-30x5/10 mm 1pólový, s plechovým adaptérem, 2 ks UZ61S2

EAN
3250616364905
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Držák přípojnic 12-30x5/10 mm 1pólový, s plechovým adaptérem, 2 ks

UZ61S2

  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Mate­riál
  • Mate­riál
    Měď

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

PEP - uniway universal adapter 40 A, 1P, L1, 18 mm (english)
PDF
2,22 MB
Hager REACH declaration UZ61S2
PDF
Hager RoHS report UZ61S2
PDF

Ke stažení

  • Obrázek UZ61S2 | Hager

    Obrázek produktu UZ61S2

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list UZ61S2 | Hager

    Hager Produktový list UZ61S2

    Držák přípojnic 12-30x5/10 mm 1pólový, s plechovým adaptérem, 2 ks

    PDF
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration of conformity en-GB 2025-03-14 | Hager

    Declaration of conformity en-GB 2025-03-14

    PDF
    684,89 kB
    Obrázek Declaration of conformity en-GB 2025-03-14 | Hager

    Declaration of conformity en-GB 2025-03-14

    PDF
    717,48 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    KDN463B - Hřebenová přípojnice 4P, 63A, 10mm2/1m k propojení 14 ks 4pól. přístrojů
    KDN463B
    Hřebenová přípojnice 4P, 63A, 10mm2/1m k propojení 14 ks 4pól. přístrojů
  • 2
    KDN263B - Hřebenová přípojnice 2P, 63A, 10mm2/1m k propojení 56ks 2pól. přístrojů
    KDN263B
    Hřebenová přípojnice 2P, 63A, 10mm2/1m k propojení 56ks 2pól. přístrojů
  • 3
    KZ059 - Ochranná krytka hřeben.přípojnice pro nevyužité vývody pro 5 vývodů
    KZ059
    Ochranná krytka hřeben.přípojnice pro nevyužité vývody pro 5 vývodů
  • 4
    KDN363B - Hřebenová přípojnice 3P, 10mm2/1m k propojení 19ks 3pól. přístrojů
    KDN363B
    Hřebenová přípojnice 3P, 10mm2/1m k propojení 19ks 3pól. přístrojů
  • 5
    KD304M - Přípojnice 3P, 10 mm² 63 A, pro 4 spouštěče motorů
    KD304M
    Přípojnice 3P, 10 mm² 63 A, pro 4 spouštěče motorů

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.