The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Distri­buce energie
    • Připo­jovací tech­no­logie
    • Propo­jovací lišty a přípojni­cové systémy
    • UZ54S1
    EAN
    3250616364875
    Balení
    1 ks
    • Propo­jovací lišty a přípojni­cové systémy

    Držáky přípojnic 30x5/10 mm, 4pól. s roztečí 50 mm, 2 ks UZ54S1

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Držáky přípojnic 30x5/10 mm, 4pól. s roztečí 50 mm, 2 ks

    UZ54S1

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Mate­riál
    • Mate­riál
      Umělá hmota

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration UZ54S1
    PDF
    RoHS report UZ54S1
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek UZ54S1 | Hager

      Obrázek produktu UZ54S1

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu UZ54S1 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu UZ54S1

      Držáky přípojnic 30x5/10 mm, 4pól. s roztečí 50 mm, 2 ks

      PDF
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      UM09K - Cu sběrna 40x10mm, 1245mm, pro 5 polí, 3ks včetně šroubů
      UM09K
      Cu sběrna 40x10mm, 1245mm, pro 5 polí, 3ks včetně šroubů
    • 2
      UM04M - Cu sběrna 40x10mm, 495mm, pro 2 pole, 3ks včetně šroubů
      UM04M
      Cu sběrna 40x10mm, 495mm, pro 2 pole, 3ks včetně šroubů
    • 3
      UM08K - Cu sběrna 40x10mm, 940mm, pro 4 pole, 3ks včetně šroubů
      UM08K
      Cu sběrna 40x10mm, 940mm, pro 4 pole, 3ks včetně šroubů
    • 4
      UM04K - Cu sběrna 40x10mm, 745mm, pro 3 pole, 3ks včetně šroubů
      UM04K
      Cu sběrna 40x10mm, 745mm, pro 3 pole, 3ks včetně šroubů
    • 5
      UM09M - Cu sběrna 40x10mm, 1245mm, pro 5 polí, 3ks včetně šroubů
      UM09M
      Cu sběrna 40x10mm, 1245mm, pro 5 polí, 3ks včetně šroubů

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.