UZ50F1 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Produkty v katalogu
    0
    Zobrazit vše

    Žádný výsledek ""

      Produktové kategorie
      0

      Žádný výsledek ""

        Návrhy pro vyhledávání

        Žádný výsledek ""

          Další obsah
          0
          Zobrazit vše

          Žádný výsledek ""

            Ke stažení
            0
            Zobrazit vše

            Žádné výsledky pro hledaný výraz ""

            Menu
            • Produkty
            • Řešení
              Bezšroubový systém quickconnect
              Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
              Vice
              • Řešení
              • Řešení dle zaměření
                • Distribuce energie
                • Systémy pro ukládání vedení
                • Spínací a regulační systémy
                • Domovní elektroinstalační přístroje
                • Automatizace budov
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Řešení dle budov
                • Rodinné domy
                • Bytové domy
                • Kanceláře
                • Hotely
                • Komerční prostory
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Řešení dle činnosti
                • Elektrikář
                • Architekt
                • Výrobce rozvaděčů
                • Systémový integrátor
                • Koncový zákazník
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Bezšroubový svět quickconnect
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Reference
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Spolehlivost a bezpečnost
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Online nástroje
              Konfigurátor vypínačů berker
              Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
              Vice
              • Online nástroje
              • Konfigurátor elektroinstalačních přístrojů Berker
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Konfigurátor elektroinstalačních přístrojů Lumina
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Konfigurátor systémů přepěťové ochrany
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Kalkulátor zatížení modulárních stykačů
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Inspirace a vzdělávání
              Kalendář akcí
              Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
              Vice
              • Inspirace a vzdělávání
              • Ke stažení
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Download centrum
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Kalendář akcí
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Technická podpora
              Nejčastější dotazy
              Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
              Vice
              • Technická podpora
              • FAQ - obecné
                Nejčastější dotazy
                Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
                Vice
              • Videa
                Nejčastější dotazy
                Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • O nás
              Newsletter
              Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
              Vice
              • O nás
              • Náš tým
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Kontaktní formulář
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Udržitelnost
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Registrace k newsletteru
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Prodejní místa
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Podívejte se na všechny kategorie
            Účet
            • Katalog
            • Distri­buce energie
            • Malé rozvadě­čové skříně do 160 A a multi­me­di­ální rozvaděče
            • Rozvá­děče a příslu­šen­ství pro povr­chovou montáž
            • UZ50F1
            Aktuální hledání
            Obrázek Filtr | Hager Filtr
            Obrázek Filtr | Hager Filtr
            ProduktyZobrazit

            Nejoblíbenější produkty

            5
            1
            FZ104N - Dveře pravé s uzávěrem průhledné pro FWx/FP42/43/44/45x, 619x519 mm, IP44
            FZ104N
            Dveře pravé s uzávěrem průhledné pro FWx/FP42/43/44/45x, 619x519 mm, IP44
            2
            UZ100 - Samořezný šroub, univers N, 4,2 x 9,5 mm, 100 ks
            UZ100
            Samořezný šroub, univers N, 4,2 x 9,5 mm, 100 ks
            3
            FZ442N - Rozvaděčový kryt šířky 550, pro 2 pole, bílý RAL9010
            FZ442N
            Rozvaděčový kryt šířky 550, pro 2 pole, bílý RAL9010
            4
            FZ707 - Schránka na plány, plechová k našroubování do dveří šířky 550mm, DIN A4
            FZ707
            Schránka na plány, plechová k našroubování do dveří šířky 550mm, DIN A4
            5
            US31A1 - Ochrana proti dotyku univers N 450x250mm, plný kryt
            US31A1
            Ochrana proti dotyku univers N 450x250mm, plný kryt
            UZ50F1 - Svislá přepážka pro FWB5x, 800mm
            UZ50F1 - Svislá přepážka pro FWB5x, 800mm

            Svislá přepážka pro FWB5x, 800mm

            UZ50F1

            UZ50F1 - Svislá přepážka pro FWB5x, 800mm
            UZ50F1 - Svislá přepážka pro FWB5x, 800mm
            • Distri­buce energie

            Svislá přepážka pro FWB5x, 800mm UZ50F1

            EAN
            3250616366978
            Balení
            1 ks

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Přidat do seznamu
            Přidat do seznamu

            Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

            Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

            Vytvořit účet Přihlásit se
            • Technické vlastnosti
            • Environmentální hodnota
            • Dokumentace
            • Více produktů
            Stáhnout technický list

            Technické vlastnosti

            Rozměry
            • Výška
              750 mm
            • Šířka
              10 mm
            Mate­riál
            • Mate­riál
              Poly­styren (PS)

            Environmentální hodnota

            Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

            V souladu se směrnicí RoHS Ano
            V souladu s nařízením REACH Ano

            Certifikace a dokumenty

            REACH declaration UZ50F1 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration UZ50F1 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Ke stažení

            • Obrázek UZ50F1 | Hager

              Obrázek produktu UZ50F1

            • Příručka

              Obrázek Handbook en-GB 2023-03-30 | Hager

              Handbook en-GB 2023-03-30

              Příručka en-GB 2023-03-30

              PDF
              23,14 MB
            • Prohlášení o shodě

              Obrázek Declaration | Hager

              Declaration

              Prohlášení o shodě International 2023-05-12

              PDF
              332,34 kB
            Více dokumentace

            Objevte více z této produktové řady

              5
            • 1
              FW312WT - Rozvaděč nástěnný FW2, IP30, tř. ochr.I, 36 mod., 641x355x150
              FW312WT
              Rozvaděč nástěnný FW2, IP30, tř. ochr.I, 36 mod., 641x355x150
            • 2
              FW324WT - Rozvaděč nástěnný FW2, IP30, tř. ochr.I, 72 mod., 641x571x150
              FW324WT
              Rozvaděč nástěnný FW2, IP30, tř. ochr.I, 72 mod., 641x571x150
            • 3
              FW412WT - Rozvaděč nástěnný FW2, IP30, tř. ochr.I, 48 mod., 791x355x150
              FW412WT
              Rozvaděč nástěnný FW2, IP30, tř. ochr.I, 48 mod., 791x355x150
            • 4
              FW424WT - Rozvaděč nástěnný FW2, IP30, tř. ochr.I, 96 mod., 791x571x150
              FW424WT
              Rozvaděč nástěnný FW2, IP30, tř. ochr.I, 96 mod., 791x571x150
            • 5
              FW436WT - Rozvaděč nástěnný FW2, IP30, tř. ochr.I, 144 mod., 791x787x150
              FW436WT
              Rozvaděč nástěnný FW2, IP30, tř. ochr.I, 144 mod., 791x787x150

            Produkty a řešení

            • Produktový katalog
            • Distribuce energie
            • Systémy pro ukládání vedení
            • Spínací a regulační systémy
            • Domovní elektroinstalační přístroje
            • Automatizace budov
            • Reference

             

             

            Kontakt a podpora

            • Kontakty
            • FAQ
            • Návodová videa
            • Online nástroje
            • Download centrum

            Kdo jsme

            Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

            Sledujte nás!

            • Ochrana osobních údajů
            • Cookies
            • Hager Group
            • Nahlásit chybu zabezpečení

             

            Hager Electro s.r.o.