UZ42M1 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení
  • Online nástroje
  • Inspirace a vzdělávání
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Katalog
  • Distri­buce energie
  • Malé rozvadě­čové skříně do 160 A a multi­me­di­ální rozvaděče
  • Rozvá­děče a příslu­šen­ství pro zapuš­těnou montáž / dutou stěnu
  • UZ42M1

Montážní deska, 2 pole 599x497 mm

UZ42M1

  • Distri­buce energie

Montážní deska, 2 pole 599x497 mm UZ42M1

EAN
3250616364622
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Uzem­ňovací lišta pro rozvaděč 1 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Uzem­ňovací lišta pro rozvaděč
  • UL01G1

    Uzemňovací vodič 1,5mm2, délka 400 mm

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    599 mm
  • Šířka
    497 mm
  • Hloubka
    2,50 mm
Mate­riál
  • Mate­riál
    Ocel

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

REACH declaration UZ42M1 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration UZ42M1 (english)
PDF
103,59 kB

Ke stažení

  • Obrázek UZ42M1 | Hager

    Obrázek produktu UZ42M1

  • Prohlášení o shodě

    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Prohlášení o shodě International 2023-05-12

    PDF
    332,34 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    FW312WT - Rozvaděč nástěnný FW2, IP30, tř. ochr.I, 36 mod., 641x355x150
    FW312WT
    Rozvaděč nástěnný FW2, IP30, tř. ochr.I, 36 mod., 641x355x150
  • 2
    FW324WT - Rozvaděč nástěnný FW2, IP30, tř. ochr.I, 72 mod., 641x571x150
    FW324WT
    Rozvaděč nástěnný FW2, IP30, tř. ochr.I, 72 mod., 641x571x150
  • 3
    FW412WT - Rozvaděč nástěnný FW2, IP30, tř. ochr.I, 48 mod., 791x355x150
    FW412WT
    Rozvaděč nástěnný FW2, IP30, tř. ochr.I, 48 mod., 791x355x150
  • 4
    FW424WT - Rozvaděč nástěnný FW2, IP30, tř. ochr.I, 96 mod., 791x571x150
    FW424WT
    Rozvaděč nástěnný FW2, IP30, tř. ochr.I, 96 mod., 791x571x150
  • 5
    FW436WT - Rozvaděč nástěnný FW2, IP30, tř. ochr.I, 144 mod., 791x787x150
    FW436WT
    Rozvaděč nástěnný FW2, IP30, tř. ochr.I, 144 mod., 791x787x150

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.