UZ21MP | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení
  • Online nástroje
  • Inspirace a vzdělávání
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Katalog
  • Distri­buce energie
  • Rozvadě­čové skříně do 1600 A
  • Sady stavebni­cového systému univers N a příslu­šen­ství
  • UZ21MP
Aktuální hledání
Obrázek Filtr | Hager Filtr
Obrázek Filtr | Hager Filtr
ProduktyZobrazit

Nejoblíbenější produkty

5
1
UT12L - Propojení nosných lišt, 2 ks
UT12L
Propojení nosných lišt, 2 ks
2
UD32B3 - univers N-SD 450x500mm pro modulové přístroje 3x24mod.
UD32B3
univers N-SD 450x500mm pro modulové přístroje 3x24mod.
3
US41A5 - Kryt univers N 600x250mm, s výřezy pro mod. přístroje 4x12 mod., rozteč 125mm
US41A5
Kryt univers N 600x250mm, s výřezy pro mod. přístroje 4x12 mod., rozteč 125mm
4
US51A5 - Kryt univers N 750x250mm, s výřezy pro mod. přístroje 5x12 mod., rozteč 125mm
US51A5
Kryt univers N 750x250mm, s výřezy pro mod. přístroje 5x12 mod., rozteč 125mm
5
US11A3 - Kryt univers N 150x250mm, s výřezy pro mod. přístroje 1x12 mod., rozteč 125mm
US11A3
Kryt univers N 150x250mm, s výřezy pro mod. přístroje 1x12 mod., rozteč 125mm

Montážní panel univers 1800x250

UZ21MP

  • Distri­buce energie

Montážní panel univers 1800x250 UZ21MP

EAN
3250616367241
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    1 800 mm
  • Šířka
    250 mm
  • Hloubka
    30 mm

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

REACH declaration UZ21MP (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration UZ21MP (english)
PDF
103,84 kB

Ke stažení

  • Obrázek UZ21MP | Hager

    Obrázek produktu UZ21MP

  • Instalační příručka

    Obrázek Instalační příručka International 2019-01-21 | Hager

    Instalační příručka International 2019-01-21

    PDF
    1,12 MB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    ZU11 - SD univers Z, s lišt. DIN, 800 mm, pro 1f elektroměr nebo tarifní přístroj (HDO)
    ZU11
    SD univers Z, s lišt. DIN, 800 mm, pro 1f elektroměr nebo tarifní přístroj (HDO)
  • 2
    ZU21A - SD univers Z, s lišt. DIN v. 950 mm, pro 1x3f elektroměr
    ZU21A
    SD univers Z, s lišt. DIN v. 950 mm, pro 1x3f elektroměr
  • 3
    U961N - univers N-SD 300x250mm deska pro 1 elektroměr 1F/HDO, hluboká
    U961N
    univers N-SD 300x250mm deska pro 1 elektroměr 1F/HDO, hluboká
  • 4
    U96N - univers N-SD 450x250mm deska pro 1 elektroměr 3F, hluboká
    U96N
    univers N-SD 450x250mm deska pro 1 elektroměr 3F, hluboká
  • 5
    U97N - univers N-SD 750x250mm deska pro 2 elektroměry 3F, svislá, hluboká
    U97N
    univers N-SD 750x250mm deska pro 2 elektroměry 3F, svislá, hluboká

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.