The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Distri­buce energie
    • Rozvadě­čové skříně do 1600 A
    • Sady stavebni­cového systému univers N a příslu­šen­ství
    • UZ10D1
    EAN
    3250616366695
    Balení
    1 ks
    • Sady stavebni­cového systému univers N a příslu­šen­ství

    Základna stavebnicového dílů univers N, 150 mm, 20 ks UZ10D1

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Základna stavebnicového dílů univers N, 150 mm, 20 ks

    UZ10D1

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Mate­riál
    • Mate­riál
      Kov

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration UZ10D1
    PDF
    RoHS report UZ10D1
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek UZ10D1 | Hager

      Obrázek produktu UZ10D1

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu UZ10D1 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu UZ10D1

      Základna stavebnicového dílů univers N, 150 mm, 20 ks

      PDF
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      UZ25MP - Montážní panel univers 1800x1250
      UZ25MP
      Montážní panel univers 1800x1250
    • 2
      UZ017 - Záslepky pro pojistkové spodky D02, DII a DIII, šířka 55 mm
      UZ017
      Záslepky pro pojistkové spodky D02, DII a DIII, šířka 55 mm
    • 3
      UZ06Z4 - Samořezný šroub, univers N, 4,2 x 13 mm, 100 ks
      UZ06Z4
      Samořezný šroub, univers N, 4, 2 x 13 mm, 100 ks
    • 4
      UT90J - Držák nosných lišt, univers N, dvojitý
      UT90J
      Držák nosných lišt, univers N, dvojitý
    • 5
      UE31E0A - univers N-SD 450x250mm pro přípojnice 4pól.,rozteč 60mm
      UE31E0A
      univers N-SD 450x250mm pro přípojnice 4pól., rozteč 60mm

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.