The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Distri­buce energie
    • Připo­jovací tech­no­logie
    • Propo­jovací lišty a přípojni­cové systémy
    • UZ01S1
    EAN
    3250616364912
    Balení
    1 ks
    • Propo­jovací lišty a přípojni­cové systémy

    Držák pro Cu 12x5/10mm přípojnice PEN, 1pólový, 50 ks UZ01S1

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Držák pro Cu 12x5/10mm přípojnice PEN, 1pólový, 50 ks

    UZ01S1

    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration UZ01S1
    PDF
    RoHS report UZ01S1
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek UZ01S1 | Hager

      Obrázek produktu UZ01S1

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Product data sheet UZ01S1 | Hager

      Hager Product data sheet UZ01S1

      Držák pro Cu 12x5/10mm přípojnice PEN, 1pólový, 50 ks

      PDF
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      UM08K - Cu sběrna 40x10mm, 940mm, pro 4 pole, 3ks včetně šroubů
      UM08K
      Cu sběrna 40x10mm, 940mm, pro 4 pole, 3ks včetně šroubů
    • 2
      UM04K - Cu sběrna 40x10mm, 745mm, pro 3 pole, 3ks včetně šroubů
      UM04K
      Cu sběrna 40x10mm, 745mm, pro 3 pole, 3ks včetně šroubů
    • 3
      UM04M - Cu sběrna 40x10mm, 495mm, pro 2 pole, 3ks včetně šroubů
      UM04M
      Cu sběrna 40x10mm, 495mm, pro 2 pole, 3ks včetně šroubů
    • 4
      UM01K - Cu sběrna 40x10mm, 190mm, pro 1 pole, 3ks včetně šroubů
      UM01K
      Cu sběrna 40x10mm, 190mm, pro 1 pole, 3ks včetně šroubů
    • 5
      UM09K - Cu sběrna 40x10mm, 1245mm, pro 5 polí, 3ks včetně šroubů
      UM09K
      Cu sběrna 40x10mm, 1245mm, pro 5 polí, 3ks včetně šroubů

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.