The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Distri­buce energie
  • Rozvadě­čové skříně do 1600 A
  • Sady stavebni­cového systému univers N a příslu­šen­ství
  • UZ010
  • Distri­buce energie

Lišta pro připojení PE vodiče, univers N Cu 20 x 5 mm, 1 pole UZ010

EAN
3250616360105
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Lišta pro připojení PE vodiče, univers N Cu 20 x 5 mm, 1 pole

UZ010

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 4 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • FP21TN2

    Skříňový rozvaděč univers, IP44, tř.ochr.I, 1950x300x205

    0,00 €  / *
  • FP22TN2

    Skříňový rozvaděč univers, IP44, tř.ochr.I, 1950x550x205

    0,00 €  / *
  • FP23TN2

    Skříňový rozvaděč univers, IP44, tř.ochr.I, 1950x800x205

    0,00 €  / *
  • FP24TN2

    Skříňový rozvaděč univers, IP44, tř.ochr.I, 1950x1050x205

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    25 mm
  • Výška přípojnice
    20 mm
  • Šířka
    300 mm
  • Šířka/tloušťka přípojnice
    5 - 5 mm
  • Hloubka
    10 mm
Mate­riál
  • Mate­riál
    Měď

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

PEP en-GB 2025-10-31
PDF
49,47 MB
Hager REACH declaration UZ010
PDF
Hager RoHS report UZ010
PDF

Ke stažení

  • Obrázek UZ010 | Hager

    Obrázek produktu UZ010

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list UZ010 | Hager

    Hager Produktový list UZ010

    Lišta pro připojení PE vodiče, univers N Cu 20 x 5 mm, 1 pole

    PDF
  • Installation manual

    Obrázek Montageanleitung UZ010/UZ020 | Hager

    Montageanleitung UZ010/UZ020

    Instalační příručka International 2013-04-11

    PDF
    334,92 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    UZ52A1 - Vyvazovací kanál 78 x 31 mm, délky 500 mm, 2 pole
    UZ52A1
    Vyvazovací kanál 78 x 31 mm, délky 500 mm, 2 pole
  • 2
    UZ51A1 - Vyvazovací kanál 78 x 31 mm, délky 250 mm, 1 pole
    UZ51A1
    Vyvazovací kanál 78 x 31 mm, délky 250 mm, 1 pole
  • 3
    UK42T1 - univers N-SD 600x500mm pro otočné odpínače HA, 400-630A
    UK42T1
    univers N-SD 600x500mm pro otočné odpínače HA, 400-630A
  • 4
    UK21S1 - univers N-SD 300x250mm pro otočné odpínače HA, 250A
    UK21S1
    univers N-SD 300x250mm pro otočné odpínače HA, 250A
  • 5
    UK21R1 - univers N-SD 300x250mm pro otočné odpínače HA, 125-160A
    UK21R1
    univers N-SD 300x250mm pro otočné odpínače HA, 125-160A

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.