The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Distri­buce energie
    • Rozvadě­čové skříně do 1600 A
    • Sady stavebni­cového systému univers N a příslu­šen­ství
    • UZ00A3
    EAN
    3250616364028
    Balení
    1 ks
    • Sady stavebni­cového systému univers N a příslu­šen­ství
    • Vnitřní stavebni­cový systém univers N
    • Vidět víc

    Držák krytu, spodní díl pravý (100 ks) UZ00A3

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Držák krytu, spodní díl pravý (100 ks)

    UZ00A3

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      185 mm
    • Šířka
      171 mm
    • Hloubka
      116 mm
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Poly­amid (PA)

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration UZ00A3
    PDF
    RoHS report UZ00A3
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek UZ00A3 | Hager

      Obrázek produktu UZ00A3

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu UZ00A3 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu UZ00A3

      Držák krytu, spodní díl pravý (100 ks)

      PDF
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      UD41A1N - univers N-SD 600x250mm pro řadové svorky se sníženou lištou DIN, 4 x 12mod.
      UD41A1N
      univers N-SD 600x250mm pro řadové svorky se sníženou lištou DIN, 4 x 12mod.
    • 2
      UE21A0 - univers N-SD 300x250mm pro 5-pól přípojnice, rozteč 40mm
      UE21A0
      univers N-SD 300x250mm pro 5-pól přípojnice, rozteč 40mm
    • 3
      UE21A2B - univers N-SD 300x250mm pojistkové odpínače na přípojnici 5p.,rozteč 40mm, 2xNH00
      UE21A2B
      univers N-SD 300x250mm pojistkové odpínače na přípojnici 5p., rozteč 40mm, 2xNH00
    • 4
      UE52K4N - univers N-SD 750x500mm svislé pojistkové odpínače 3p.,rozteč 185mm, 4xNH1/2/3
      UE52K4N
      univers N-SD 750x500mm svislé pojistkové odpínače 3p., rozteč 185mm, 4xNH1/2/3
    • 5
      UD12B2 - univers N-SD 150x500mm pro modulové přístroje 1x26mod.
      UD12B2
      univers N-SD 150x500mm pro modulové přístroje 1x26mod.

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.