US32A9 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení
  • Online nástroje
  • Inspirace a vzdělávání
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Katalog
  • Distri­buce energie
  • Rozvadě­čové skříně do 1600 A
  • Sady stavebni­cového systému univers N a příslu­šen­ství
  • US32A9
Aktuální hledání
Obrázek Filtr | Hager Filtr
Obrázek Filtr | Hager Filtr
ProduktyZobrazit

Nejoblíbenější produkty

5
1
UT12L - Propojení nosných lišt, 2 ks
UT12L
Propojení nosných lišt, 2 ks
2
UD11A1 - univers N-SD 150x250mm pro řadové svorky, 1 x 12mod.
UD11A1
univers N-SD 150x250mm pro řadové svorky, 1 x 12mod.
3
UZ31M3 - Montážní deska se snižovacím adaptérem, 1 pole 450x250 mm
UZ31M3
Montážní deska se snižovacím adaptérem, 1 pole 450x250 mm
4
UZ30T1 - Přepážka svislá pro hloubku 205 mm, univers N, délka 450 mm
UZ30T1
Přepážka svislá pro hloubku 205 mm, univers N, délka 450 mm
5
UE52K4N - univers N-SD 750x500mm svislé pojistkové odpínače 3p.,rozteč 185mm, 4xNH1/2/3
UE52K4N
univers N-SD 750x500mm svislé pojistkové odpínače 3p.,rozteč 185mm, 4xNH1/2/3

Kryt univers N 450x500mm, s výřezy pro mod. přístroje 6x12 mod. (10ks)

US32A9

  • Distri­buce energie

Kryt univers N 450x500mm, s výřezy pro mod. přístroje 6x12 mod. (10ks) US32A9

EAN
3250616365278
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    450 mm
  • Šířka
    500 mm
  • Hloubka
    56 mm
Vyba­vení
  • Počet polí v šířce
    2
  • Počet řad v rozvaděči
    3
Mate­riál
  • Barva
    Bílá
  • Průhledné
    Ne
  • Mate­riál
    Umělá hmota
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP00

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

REACH declaration US32A9 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration US32A9 (english)
PDF
103,59 kB

Ke stažení

  • Obrázek US32A9 | Hager

    Obrázek produktu US32A9

  • Prohlášení o shodě

    Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2025-03-14 | Hager

    Prohlášení o shodě en-GB 2025-03-14

    PDF
    684,89 kB
    Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2025-03-14 | Hager

    Prohlášení o shodě en-GB 2025-03-14

    PDF
    717,48 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    ZU11 - SD univers Z, s lišt. DIN, 800 mm, pro 1f elektroměr nebo tarifní přístroj (HDO)
    ZU11
    SD univers Z, s lišt. DIN, 800 mm, pro 1f elektroměr nebo tarifní přístroj (HDO)
  • 2
    ZU21A - SD univers Z, s lišt. DIN v. 950 mm, pro 1x3f elektroměr
    ZU21A
    SD univers Z, s lišt. DIN v. 950 mm, pro 1x3f elektroměr
  • 3
    U961N - univers N-SD 300x250mm deska pro 1 elektroměr 1F/HDO, hluboká
    U961N
    univers N-SD 300x250mm deska pro 1 elektroměr 1F/HDO, hluboká
  • 4
    U96N - univers N-SD 450x250mm deska pro 1 elektroměr 3F, hluboká
    U96N
    univers N-SD 450x250mm deska pro 1 elektroměr 3F, hluboká
  • 5
    U97N - univers N-SD 750x250mm deska pro 2 elektroměry 3F, svislá, hluboká
    U97N
    univers N-SD 750x250mm deska pro 2 elektroměry 3F, svislá, hluboká

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.