US32A1 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení
  • Online nástroje
  • Inspirace a vzdělávání
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Katalog
  • Distri­buce energie
  • Malé rozvadě­čové skříně do 160 A a multi­me­di­ální rozvaděče
  • Rozvá­děče a příslu­šen­ství pro zapuš­těnou montáž / dutou stěnu
  • US32A1

Ochrana proti dotyku univers N 450x500mm, plný kryt

US32A1

  • Distri­buce energie

Ochrana proti dotyku univers N 450x500mm, plný kryt US32A1

EAN
3250616291621
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    450 mm
  • Šířka
    500 mm
  • Hloubka
    50 mm
Vyba­vení
  • Počet polí v šířce
    2
  • Počet řad v rozvaděči
    3
Mate­riál
  • Barva
    Bílá
  • Průhledné
    Ne
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP30

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

REACH declaration US32A1 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration US32A1 (english)
PDF
103,59 kB

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    FWB42K1 - Rozvaděč nástěnný FWB IP30, tř. II, multimed., 650x550x161, 48M+MP, perf. dveře
    FWB42K1
    Rozvaděč nástěnný FWB IP30, tř. II, multimed., 650x550x161, 48M+MP, perf. dveře
  • 2
    FWB52K1 - Rozvaděč nástěnný FWB IP30, tř. II, multimed., 800x550x161, 60M+MP, perf. dveře
    FWB52K1
    Rozvaděč nástěnný FWB IP30, tř. II, multimed., 800x550x161, 60M+MP, perf. dveře
  • 3
    FWB62K1 - Rozvaděč nástěnný FWB IP30, tř. II, multimed., 950x550x161, 72M+MP, perf. dveře
    FWB62K1
    Rozvaděč nástěnný FWB IP30, tř. II, multimed., 950x550x161, 72M+MP, perf. dveře
  • 4
    FWB63K1 - Rozvaděč nástěnný FWB IP30, tř. II, multimed.,950x800x161, 144M+MP, perf. dveře
    FWB63K1
    Rozvaděč nástěnný FWB IP30, tř. II, multimed., 950x800x161, 144M+MP, perf. dveře
  • 5
    FWU32K1 - Rozvaděč zapuštěný FWU IP30, tř. II, multimed., 550x550x112, 36M+MP, perf. dveře
    FWU32K1
    Rozvaděč zapuštěný FWU IP30, tř. II, multimed., 550x550x112, 36M+MP, perf. dveře

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.