The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Distri­buce energie
    • Rozvadě­čové skříně do 1600 A
    • Sady stavebni­cového systému univers N a příslu­šen­ství
    • US31B5
    EAN
    3250616291751
    Balení
    1 ks
    • Sady stavebni­cového systému univers N a příslu­šen­ství

    Kryt univers N 450x250mm, s výřezy pro mod. přístroje 3x12 mod. (10ks) US31B5

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Kryt univers N 450x250mm, s výřezy pro mod. přístroje 3x12 mod. (10ks)

    US31B5

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      450 mm
    • Šířka
      250 mm
    • Hloubka
      56 mm
    Mate­riál
    • Barva
      Bílá
    • Průhledné
      Ne
    • Mate­riál
      Umělá hmota
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP00
    Vyba­vení
    • Počet polí v šířce
      1
    • Počet řad v rozvaděči
      3

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration US31B5
    PDF
    RoHS report US31B5
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek US31B5 | Hager

      Obrázek produktu US31B5

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu US31B5 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu US31B5

      Kryt univers N 450x250mm, s výřezy pro mod. přístroje 3x12 mod. (10ks)

      PDF
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      UD31C2 - univers N-SD 450x250mm s montážní deskou 390 x 194, průhledný kryt
      UD31C2
      univers N-SD 450x250mm s montážní deskou 390 x 194, průhledný kryt
    • 2
      UD22B2 - Stavebnicový díl Univers N 300x500mm, pro modulové přístroje 2x26mod.
      UD22B2
      univers N-SD 300x500mm pro modulové přístroje 2x26mod.
    • 3
      UD32B2 - Stavebnicový díl Univers N 450x500mm, pro modulové přístroje 3x26mod.
      UD32B2
      univers N-SD 450x500mm pro modulové přístroje 3x26mod.
    • 4
      UD11A4 - univers N-SD 150x250mm pro modulové přístroje s roztečí 125mm, 1x12mod.
      UD11A4
      univers N-SD 150x250mm pro modulové přístroje s roztečí 125mm, 1x12mod.
    • 5
      UD13B2 - univers N-SD 150x750mm pro modulové přístroje 1x40mod.
      UD13B2
      univers N-SD 150x750mm pro modulové přístroje 1x40mod.

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.