The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Distri­buce energie
    • Malé rozvadě­čové skříně do 160 A a multi­me­di­ální rozvaděče
    • Rozvá­děče a příslu­šen­ství pro povr­chovou montáž
    • US21A2
    EAN
    3250616291713
    Balení
    1 ks
    • Rozvá­děče a příslu­šen­ství pro povr­chovou montáž
    • Sady stavebni­cového systému univers N a příslu­šen­ství
    • Vidět víc

    Kryt univers N 300x250mm, s výřezy pro mod. přístroje 2x12 mod. US21A2

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Kryt univers N 300x250mm, s výřezy pro mod. přístroje 2x12 mod.

    US21A2

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Kompatibilní produkty

    • Kompatibilní s 1 dostupné produkty

    Kompatibilní s

    • FWB73N

      Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. II, místo pro svorky, 180+72 mod., 1100x800x161

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      300 mm
    • Šířka
      250 mm
    • Hloubka
      50 mm
    Vyba­vení
    • Počet polí v šířce
      1
    • Počet řad v rozvaděči
      2
    Mate­riál
    • Barva
      Bílá
    • Průhledné
      Ne
    • Mate­riál
      Umělá hmota
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP30

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    V souladu s nařízením REACH Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    Hager REACH declaration US21A2
    PDF
    Hager RoHS report US21A2
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek US21A2 | Hager

      Obrázek produktu US21A2

    • Product datasheet

      Obrázek Hager Product data sheet US21A2 | Hager

      Hager Product data sheet US21A2

      Kryt univers N 300x250mm, s výřezy pro mod. přístroje 2x12 mod.

      PDF
    • Declaration of conformity

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      FZ106N - Dveře pravé s uzávěrem průhledné pro FWx/FP52/53/54/55x, 769x519 mm, IP44
      FZ106N
      Dveře pravé s uzávěrem průhledné pro FWx/FP52/53/54/55x, 769x519 mm, IP44
    • 2
      FZ104N - Dveře pravé s uzávěrem průhledné pro FWx/FP42/43/44/45x, 619x519 mm, IP44
      FZ104N
      Dveře pravé s uzávěrem průhledné pro FWx/FP42/43/44/45x, 619x519 mm, IP44
    • 3
      FZ102N - Dveře pravé s uzávěrem průhledné pro FWx/FP72/73/74/75x, 1069x519 mm, IP44
      FZ102N
      Dveře pravé s uzávěrem průhledné pro FWx/FP72/73/74/75x, 1069x519 mm, IP44
    • 4
      FZ714 - Sada pro montáž dvou podstavců hl. 205 mm nad sebou
      FZ714
      Sada pro montáž dvou podstavců hl. 205 mm nad sebou
    • 5
      FZ401 - Těsnicí zátky, univers, opravná sada kabelových přírub
      FZ401
      Těsnicí zátky, univers, opravná sada kabelových přírub

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

     

     

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

     

    Hager Electro s.r.o.