The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Distri­buce energie
    • Rozvadě­čové skříně do 1600 A
    • Sady stavebni­cového systému univers N a příslu­šen­ství
    • US01A1
    EAN
    3250616291478
    Balení
    1 ks
    • Sady stavebni­cového systému univers N a příslu­šen­ství

    Ochrana proti dotyku univers N 75x250mm, plný kryt US01A1

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Ochrana proti dotyku univers N 75x250mm, plný kryt

    US01A1

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      75 mm
    • Šířka
      250 mm
    • Hloubka
      50 mm
    Mate­riál
    • Barva
      Bílá
    • Průhledné
      Ne
    • Mate­riál
      Umělá hmota
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP30
    Vyba­vení
    • Počet řad v rozvaděči
      1
    • Je uzavřený
      Ano

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration US01A1
    PDF
    RoHS report US01A1
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek US01A1 | Hager

      Obrázek produktu US01A1

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu US01A1 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu US01A1

      Ochrana proti dotyku univers N 75x250mm, plný kryt

      PDF
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      US11A1 - Ochrana proti dotyku univers N 150x250mm, plný kryt
      US11A1
      Ochrana proti dotyku univers N 150x250mm, plný kryt
    • 2
      UZ40D1 - Základna stavebnicového dílů univers N, 600 mm, 20 ks
      UZ40D1
      Základna stavebnicového dílů univers N, 600 mm, 20 ks
    • 3
      UT90F - Spojka nosných lišt, univers, dvojitá
      UT90F
      Spojka nosných lišt, univers, dvojitá
    • 4
      UK21A3 - univers N-SD 300x250mm pro kompaktní jističe x160
      UK21A3
      univers N-SD 300x250mm pro kompaktní jističe x160
    • 5
      UT90J - Držák nosných lišt, univers N, dvojitý
      UT90J
      Držák nosných lišt, univers N, dvojitý

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.