The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • UN04GN

Modulární rošt 600x250 mm pro FWB4x UN04GN

EAN
3250616240216
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

Modulární rošt 600x250 mm pro FWB4x

UN04GN

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Závi­tový šroub 1 dostupné produkty
  • Montážní příslu­šen­ství 3 dostupné produkty
  • Adaptér lišty DIN 3 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Závi­tový šroub
  • Montážní příslu­šen­ství
  • Adaptér lišty DIN
  • UZ100

    Samořezný šroub, univers N, 4, 2 x 9, 5 mm, 100 ks

    0,00 €  / *
  • UT90G

    Držák nosných lišt, univers N, jednoduchý

    0,00 €  / *
  • UT12L

    Propojení nosných lišt, 2 ks

    0,00 €  / *
  • UT90J

    Držák nosných lišt, univers N, dvojitý

    0,00 €  / *
  • UT90F

    Spojka nosných lišt, univers, dvojitá

    0,00 €  / *
  • UT90L

    Spojka nosných lišt, univers, poloviční levá

    0,00 €  / *
  • UT90R

    Spojka nosných lišt, univers, poloviční pravá

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    600 mm
  • Šířka
    250 mm
  • Hloubka
    17 mm
Vyba­vení
  • Počet řad v rozvaděči
    4

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

PEP document en-GB 2025-10-31
PDF
49,47 MB
Hager REACH declaration UN04GN
PDF
Hager RoHS report UN04GN
PDF

Ke stažení

  • Obrázek UN04GN | Hager

    Obrázek produktu UN04GN

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list UN04GN | Hager

    Hager Produktový list UN04GN

    Modulární rošt 600x250 mm pro FWB4x

    PDF
Více dokumentace

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.