UM36A | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení
  • Online nástroje
  • Inspirace a vzdělávání
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Katalog
  • Distri­buce energie
  • Připo­jovací tech­no­logie
  • Propo­jovací lišty a přípojni­cové systémy
  • UM36A

Cu sběrna 30x5mm, 1496,5 mm, pro 6 polí

UM36A

  • Distri­buce energie

Cu sběrna 30x5mm, 1496,5 mm, pro 6 polí UM36A

EAN
3250616230897
Balení
5 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Elek­trický proud
  • Jmenovitý proud
    400 A
Rozměry
  • Šířka/tloušťka přípojnice
    5 - 5 mm
  • Výška přípojnice
    30 mm
  • Délka přípojnice
    1 500 mm
Vyba­vení
  • Počet polí v šířce
    6
Mate­riál
  • Mate­riál
    Měď

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

REACH declaration UM36A (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration UM36A (english)
PDF
103,59 kB

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    UST42PEN - Držák pro PE/N přípojnice 800-1600 A
    UST42PEN
    Držák pro PE/N přípojnice 800-1600 A
  • 2
    UST444 - Držák přípojnic 4-pól, 800A
    UST444
    Držák přípojnic 4-pól, 800A
  • 3
    UST446 - Držák přípojnic 4-pól, 1250A
    UST446
    Držák přípojnic 4-pól, 1250A
  • 4
    UST447 - Držák přípojnic 4-pól, 1600A
    UST447
    Držák přípojnic 4-pól, 1600A
  • 5
    UST4MB - Montážní plech pro držáky přípojnic UST4..
    UST4MB
    Montážní plech pro držáky přípojnic UST4..

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.