Cu sběrna 30x5mm, 1496,5 mm, pro 6 polí UM36A
EAN
3250616230897
Balení
5 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Technické vlastnosti
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud400 A
Rozměry
-
Šířka/tloušťka přípojnice5 - 5 mm
-
Výška přípojnice30 mm
-
Délka přípojnice1 500 mm
Vybavení
-
Počet polí v šířce6
Materiál
-
MateriálMěď
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
Více dokumentace