The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • UM14L1N

Přípojnice Cu, 30 x 10 mm, pro svislé držáky, 3 ks UM14L1N

EAN
3250616231221
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
Již není dostupný

Přípojnice Cu, 30 x 10 mm, pro svislé držáky, 3 ks

UM14L1N

  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Elek­trický proud
  • Jmenovitý proud
    630 A
Rozměry
  • Šířka/tloušťka přípojnice
    10 - 10 mm
  • Výška přípojnice
    30 mm
  • Délka přípojnice
    850 mm
Vyba­vení
  • Počet polí v šířce
    2
Mate­riál
  • Mate­riál
    Měď

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration UM14L1N
PDF
Hager RoHS report UM14L1N
PDF

Ke stažení

  • Obrázek UM14L1N | Hager

    Obrázek produktu UM14L1N

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet UM14L1N | Hager

    Hager Product data sheet UM14L1N

    Přípojnice Cu, 30 x 10 mm, pro svislé držáky, 3 ks

    PDF
Více dokumentace

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.