The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Distri­buce energie
  • Připo­jovací tech­no­logie
  • Propo­jovací lišty a přípojni­cové systémy
  • UM10M
  • Distri­buce energie

Cu sběrna 40x10mm, 1440mm, pro 6 polí, 3ks včetně šroubů UM10M

EAN
3250616230835
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Cu sběrna 40x10mm, 1440mm, pro 6 polí, 3ks včetně šroubů

UM10M

  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Elek­trický proud
  • Jmenovitý proud
    800 A
Rozměry
  • Šířka/tloušťka přípojnice
    10 - 10 mm
  • Výška přípojnice
    40 mm
  • Délka přípojnice
    1 440 mm
Vyba­vení
  • Počet polí v šířce
    6
  • Se zuby
    Ano
Mate­riál
  • Mate­riál
    Měď

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration UM10M
PDF
Hager RoHS report UM10M
PDF

Ke stažení

  • Obrázek UM10M | Hager

    Obrázek produktu UM10M

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet UM10M | Hager

    Hager Product data sheet UM10M

    Cu sběrna 40x10mm, 1440mm, pro 6 polí, 3ks včetně šroubů

    PDF
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    UM01K - Cu sběrna 40x10mm, 190mm, pro 1 pole, 3ks včetně šroubů
    UM01K
    Cu sběrna 40x10mm, 190mm, pro 1 pole, 3ks včetně šroubů
  • 2
    ZM16C - Cu sběrna 12x5mm, 1496,5 mm, pro 6 polí
    ZM16C
    Cu sběrna 12x5mm, 1496, 5 mm, pro 6 polí
  • 3
    UM29A - Cu sběrna 6x6mm, délka 1m
    UM29A
    Cu sběrna 6x6mm, délka 1m
  • 4
    UZ83S1 - Nosník přípojnic 40x10 mm (UM0/UM1), 3pól., výška 700 mm, rozteč 185 mm, 2 ks
    UZ83S1
    Nosník přípojnic 40x10 mm (UM0/UM1), 3pól., výška 700 mm, rozteč 185 mm, 2 ks
  • 5
    UM04K - Cu sběrna 40x10mm, 745mm, pro 3 pole, 3ks včetně šroubů
    UM04K
    Cu sběrna 40x10mm, 745mm, pro 3 pole, 3ks včetně šroubů

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.