The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Systémy pro uklá­dání vedení
  • Podlahové instalační systémy
  • Systém kanálů pro instalaci do betonu
  • UKS240280
  • Systémy pro uklá­dání vedení

Spojka pro elektrické a mechanické pospojení (240 x 28 mm) UKS240280

EAN
4012002239131
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Spojka pro elektrické a mechanické pospojení (240 x 28 mm)

UKS240280

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 2 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • UK240283

    Podlahový kanál pro zalití do betonu s víkem, šířka 240mm výška 28mm 3-komorový

    0,00 €  / *
  • UK240282

    Podlahový kanál pro zalití do betonu s víkem, šířka 240mm výška 28mm 2-komorový

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Vyba­vení
  • S vyrovnáváním poten­ciálu
    Ano
  • Vhodné pro dila­tační spáry
    Ne
Rozměry
  • Výška
    28 mm
  • Šířka
    240 mm
  • Délka
    59 mm
  • Měření a
    28 mm
  • Měření b
    240 mm
Mate­riál
  • Mate­riál
    Ocel
  • Povrch
    Pozin­kované

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

PEP document en-GB 2025-12-19
PDF
427,89 kB
Hager REACH declaration UKS240280
PDF
Hager RoHS report UKS240280
PDF

Ke stažení

  • Obrázek UKS240280 | Hager

    Obrázek produktu UKS240280

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet UKS240280 | Hager

    Hager Product data sheet UKS240280

    Spojka pro elektrické a mechanické pospojení (240 x 28 mm)

    PDF
  • Instruction manual

    Obrázek Návod k použití International 2017-12-15 | Hager

    Návod k použití International 2017-12-15

    PDF
    4,28 MB
  • Technický dodatek (jednotlivý výrobek)

    Obrázek Floor installation systems - Mechanical stress | Hager

    Floor installation systems - Mechanical stress

    Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)

    PDF
    389,75 kB
  • Příručka

    Obrázek Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager

    Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

    Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

    PDF
    99,70 MB
  • Declaration of conformity

    Obrázek EU-Declaration UK T033A DE_EN 26072019 | Hager

    EU-Declaration UK T033A DE_EN 26072019

    Prohlášení o shodě International 2024-08-27

    PDF
    49,71 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    UDB3165215 - Univerzální podlahová krabice, velikost 3, nastavitelná výška 165-215 mm
    UDB3165215
    Univerzální podlahová krabice, velikost 3, nastavitelná výška 165-215 mm
  • 2
    UDB2165215 - Univerzální podlahová krabice, velikost 2, nastavitelná výška 165-215 mm
    UDB2165215
    Univerzální podlahová krabice, velikost 2, nastavitelná výška 165-215 mm
  • 3
    UDB2215265 - Univerzální podlahová krabice, velikost 2, nastavitelná výška 215-265 mm
    UDB2215265
    Univerzální podlahová krabice, velikost 2, nastavitelná výška 215-265 mm
  • 4
    UDS32050RE - Vývodky s uzavíracíma zátkama 20-32-40-50 mm pro univ. podlahová krabice UDS3
    UDS32050RE
    Vývodky s uzavíracíma zátkama 20-32-40-50 mm pro univ. podlahová krabice UDS3
  • 5
    UDB3215265 - Univerzální podlahová krabice, velikost 3, nastavitelná výška 215-265 mm
    UDB3215265
    Univerzální podlahová krabice, velikost 3, nastavitelná výška 215-265 mm

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.