The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systémy pro uklá­dání vedení
    • Podlahové instalační systémy
    • Systém kanálů pro instalaci do betonu
    • UKM240280
    EAN
    4012002247808
    Balení
    20 ks
    • Systém kanálů pro instalaci do betonu

    Dilatační spojka pro podlahový kanál 240x28 UKM240280

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Dilatační spojka pro podlahový kanál 240x28

    UKM240280

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Vyba­vení
    • S vyrovnáváním poten­ciálu
      Ne
    • Vhodné pro dila­tační spáry
      Ano
    Rozměry
    • Výška
      28 mm
    • Šířka
      240 mm
    • Délka
      150 mm
    • Měření a
      28 mm
    • Měření b
      240 mm
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Ocel
    • Barva
      Zinek
    • Povrch
      Pozin­kované

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Underfloor trunking system UK (English)
    PDF
    427,89 kB
    REACH declaration UKM240280
    PDF
    RoHS report UKM240280
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek UKM240280 | Hager

      Obrázek produktu UKM240280

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu UKM240280 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu UKM240280

      Dilatační spojka pro podlahový kanál 240x28

      PDF
    • Návod k použití

      Obrázek Návod k použití International 2026-11-11 | Hager

      Návod k použití International 2026-11-11

      PDF
      4,28 MB
    • Technická příloha (jeden produkt)

      Obrázek Floor installation systems - Mechanical stress | Hager

      Floor installation systems - Mechanical stress

      Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)

      PDF
      389,75 kB
    • Příručka

      Obrázek Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-07 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-07

      PDF
      341,27 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      UDB2215265 - Univerzální podlahová krabice, velikost 2, nastavitelná výška 215-265 mm
      UDB2215265
      Univerzální podlahová krabice, velikost 2, nastavitelná výška 215-265 mm
    • 2
      UDS32050RE - Vývodky s uzavíracíma zátkama 20-32-40-50 mm pro univ. podlahová krabice UDS3
      UDS32050RE
      Vývodky s uzavíracíma zátkama 20-32-40-50 mm pro univ. podlahová krabice UDS3
    • 3
      UDB2165215 - Univerzální podlahová krabice, velikost 2, nastavitelná výška 165-215 mm
      UDB2165215
      Univerzální podlahová krabice, velikost 2, nastavitelná výška 165-215 mm
    • 4
      UK340483 - Podlahový kanál pro zalití do betonu s víkem, šířka 340mm výška 48mm 3-komorový
      UK340483
      Podlahový kanál pro zalití do betonu s víkem, šířka 340mm výška 48mm 3-komorový
    • 5
      UDB3165215 - Univerzální podlahová krabice, velikost 3, nastavitelná výška 165-215 mm
      UDB3165215
      Univerzální podlahová krabice, velikost 3, nastavitelná výška 165-215 mm

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.