The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systémy pro uklá­dání vedení
    • Podlahové instalační systémy
    • Systém kanálů pro instalaci do betonu
    • UKE240380
    EAN
    4012002238783
    Balení
    20 ks
    • Systém kanálů pro instalaci do betonu

    Koncovka podlahového kanálu o šířce 240 mm a výšce 38 mm UKE240380

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Koncovka podlahového kanálu o šířce 240 mm a výšce 38 mm

    UKE240380

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Kompatibilní produkty

    • Kompatibilní s 2 dostupné produkty

    Kompatibilní s

    • UK240383

      Podlahový kanál pro zalití do betonu s víkem, šířka 240mm výška 38mm 3-komorový

      0,00 €  / *
    • UK240382

      Podlahový kanál pro zalití do betonu s víkem, šířka 240mm výška 38mm 2-komorový

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      38 mm
    • Šířka
      240 mm
    • Měření a
      38 mm
    • Měření b
      240 mm
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Ocel
    • Povrch
      Pozin­kované

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    V souladu s nařízením REACH Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP document en-GB 2025-12-19
    PDF
    427,89 kB
    Hager REACH declaration UKE240380
    PDF
    Hager RoHS report UKE240380
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek UKE240380 | Hager

      Obrázek produktu UKE240380

    • Product datasheet

      Obrázek Hager Product data sheet UKE240380 | Hager

      Hager Product data sheet UKE240380

      Koncovka podlahového kanálu o šířce 240 mm a výšce 38 mm

      PDF
    • Instruction manual

      Obrázek Návod k použití International 2017-12-15 | Hager

      Návod k použití International 2017-12-15

      PDF
      4,28 MB
    • Technical appendix (single product)

      Obrázek Floor installation systems - Mechanical stress | Hager

      Floor installation systems - Mechanical stress

      Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)

      PDF
      389,75 kB
    • Handbook

      Obrázek Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
    • Declaration of conformity

      Obrázek EU-Declaration UK T033A DE_EN 26072019 | Hager

      EU-Declaration UK T033A DE_EN 26072019

      Declaration of conformity International 2024-08-27

      PDF
      49,71 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      UDB3165215 - Univerzální podlahová krabice, velikost 3, nastavitelná výška 165-215 mm
      UDB3165215
      Univerzální podlahová krabice, velikost 3, nastavitelná výška 165-215 mm
    • 2
      UDB2165215 - Univerzální podlahová krabice, velikost 2, nastavitelná výška 165-215 mm
      UDB2165215
      Univerzální podlahová krabice, velikost 2, nastavitelná výška 165-215 mm
    • 3
      UDB2215265 - Univerzální podlahová krabice, velikost 2, nastavitelná výška 215-265 mm
      UDB2215265
      Univerzální podlahová krabice, velikost 2, nastavitelná výška 215-265 mm
    • 4
      UDS32050RE - Vývodky s uzavíracíma zátkama 20-32-40-50 mm pro univ. podlahová krabice UDS3
      UDS32050RE
      Vývodky s uzavíracíma zátkama 20-32-40-50 mm pro univ. podlahová krabice UDS3
    • 5
      UDB3215265 - Univerzální podlahová krabice, velikost 3, nastavitelná výška 215-265 mm
      UDB3215265
      Univerzální podlahová krabice, velikost 3, nastavitelná výška 215-265 mm

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

     

     

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

     

    Hager Electro s.r.o.