UE31A2B | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení
  • Online nástroje
  • Inspirace a vzdělávání
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Katalog
  • Distri­buce energie
  • Rozvadě­čové skříně do 1600 A
  • Sady stavebni­cového systému univers N a příslu­šen­ství
  • UE31A2B

univers N-SD 450x250mm pojistkové odpínače na přípojnici 5p.,rozteč 40mm, 1xNH2

UE31A2B

  • Distri­buce energie

univers N-SD 450x250mm pojistkové odpínače na přípojnici 5p.,rozteč 40mm, 1xNH2 UE31A2B

EAN
3250616151352
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Krycí/výpl­ňový panel / iden­tifi­kační proužek 1 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Krycí/výpl­ňový panel / iden­tifi­kační proužek
  • UZ01Z6

    Záslepka pro NH000 pojistkový odpinač

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    450 mm
  • Šířka
    250 mm
  • Hloubka
    125 mm
  • Šířka/tloušťka přípojnice
    12 - 12 mm
Vyba­vení
  • Počet polí v šířce
    1
  • Počet řad v rozvaděči
    3
Mate­riál
  • Barva
    Bílá
  • Kód RAL
    9010
Rozsah dodávky
  • S krytem
    Ano
Pojistka
  • Velikost pojistky
    NH2

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano

Certifikace a dokumenty

REACH declaration UE31A2B (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration UE31A2B (english)
PDF
103,84 kB

Ke stažení

  • Obrázek UE31A2B | Hager

    Obrázek produktu UE31A2B

  • Instalační příručka

    Obrázek Montageanleitung | Hager

    Montageanleitung

    Instalační příručka International 2009-12-17

    PDF
    1,01 MB
  • Prohlášení o shodě

    Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2025-03-14 | Hager

    Prohlášení o shodě en-GB 2025-03-14

    PDF
    684,89 kB
    Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2025-03-14 | Hager

    Prohlášení o shodě en-GB 2025-03-14

    PDF
    717,48 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    ZU11 - SD univers Z, s lišt. DIN, 800 mm, pro 1f elektroměr nebo tarifní přístroj (HDO)
    ZU11
    SD univers Z, s lišt. DIN, 800 mm, pro 1f elektroměr nebo tarifní přístroj (HDO)
  • 2
    ZU21A - SD univers Z, s lišt. DIN v. 950 mm, pro 1x3f elektroměr
    ZU21A
    SD univers Z, s lišt. DIN v. 950 mm, pro 1x3f elektroměr
  • 3
    U961N - univers N-SD 300x250mm deska pro 1 elektroměr 1F/HDO, hluboká
    U961N
    univers N-SD 300x250mm deska pro 1 elektroměr 1F/HDO, hluboká
  • 4
    U96N - univers N-SD 450x250mm deska pro elektroměr 1kříž
    U96N
    univers N-SD 450x250mm deska pro elektroměr 1kříž
  • 5
    U97N - univers N-SD 750x250mm deska pro 2 elektroměry 3F, svislá, hluboká
    U97N
    univers N-SD 750x250mm deska pro 2 elektroměry 3F, svislá, hluboká

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.