The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Distri­buce energie
    • Rozvadě­čové skříně do 1600 A
    • Sady stavebni­cového systému univers N a příslu­šen­ství
    • UE22PEN
    EAN
    3250616151451
    Balení
    1 ks
    • Sady stavebni­cového systému univers N a příslu­šen­ství

    univers N-SD 300x500mm pro otočné PE/N přípojnice, rozteč 60 mm UE22PEN

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    univers N-SD 300x500mm pro otočné PE/N přípojnice, rozteč 60 mm

    UE22PEN

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Oddě­lovací deska pro elek­tro­mě­ry/roz­vaděče 2 dostupné produkty
    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro přípojnice 3 dostupné produkty
    • Krycí/výpl­ňový panel / iden­tifi­kační proužek 1 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Oddě­lovací deska pro elek­tro­mě­ry/roz­vaděče
    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro přípojnice
    • Krycí/výpl­ňový panel / iden­tifi­kační proužek
    • UZ02T1

      Vodorovná přepážka pro hloubku 205 mm, univers N pro 2 pole

      0,00 €  / *
    • UZ30T1

      Přepážka svislá pro hloubku 205 mm, univers N, délka 450 mm

      0,00 €  / *
    • S941K

      Izolační profil přípojnic Cu 20x5/10 mm, délka 1 m

      0,00 €  / *
    • S941L

      Izolační profil přípojnic Cu 30x5/10 mm, délka 1 m

      0,00 €  / *
    • S941M

      Izolační profil přípojnic Cu 12x10 mm, délka 1 m

      0,00 €  / *
    • UZ017

      Záslepky pro pojistkové spodky D02, DII a DIII, šířka 55 mm

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      300 mm
    • Šířka
      500 mm
    • Hloubka
      110 mm
    • Šířka/tloušťka přípojnice
      5 - 10 mm
    • Vzdá­lenost přípojnic
      60 mm
    Archi­tek­tura
    • Počet pólů
      2
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud
      800 A
    Mate­riál
    • Kód RAL
      9010
    • Mate­riál
      Poly­amid (PA)
    Rozsah dodávky
    • S krytem
      Ano
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP30

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    V souladu s nařízením REACH Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Enclosures FWP, univers, IP44, SKII, 120PLE (english)
    PDF
    8,50 MB
    Hager REACH declaration UE22PEN
    PDF
    Hager RoHS report UE22PEN
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek UE22PEN | Hager

      Obrázek produktu UE22PEN

    • Product datasheet

      Obrázek Hager Product data sheet UE22PEN | Hager

      Hager Product data sheet UE22PEN

      univers N-SD 300x500mm pro otočné PE/N přípojnice, rozteč 60 mm

      PDF
    • Installation manual

      Obrázek Montageanleitung 2 pol. PEN | Hager

      Montageanleitung 2 pol. PEN

      Instalační příručka International 2010-11-29

      PDF
      659,37 kB
    • Declaration of conformity

      Obrázek Declaration of conformity en-GB 2025-11-20 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2025-11-20

      PDF
      685,84 kB
      Obrázek Declaration of conformity en-GB 2025-11-20 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2025-11-20

      PDF
      716,02 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      UZ52A1 - Vyvazovací kanál 78 x 31 mm, délky 500 mm, 2 pole
      UZ52A1
      Vyvazovací kanál 78 x 31 mm, délky 500 mm, 2 pole
    • 2
      UZ51A1 - Vyvazovací kanál 78 x 31 mm, délky 250 mm, 1 pole
      UZ51A1
      Vyvazovací kanál 78 x 31 mm, délky 250 mm, 1 pole
    • 3
      UK42T1 - univers N-SD 600x500mm pro otočné odpínače HA, 400-630A
      UK42T1
      univers N-SD 600x500mm pro otočné odpínače HA, 400-630A
    • 4
      UK21S1 - univers N-SD 300x250mm pro otočné odpínače HA, 250A
      UK21S1
      univers N-SD 300x250mm pro otočné odpínače HA, 250A
    • 5
      UK21R1 - univers N-SD 300x250mm pro otočné odpínače HA, 125-160A
      UK21R1
      univers N-SD 300x250mm pro otočné odpínače HA, 125-160A

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

     

     

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

     

    Hager Electro s.r.o.