UE22E5 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Byli jste lokalizováni v této zemi: Spojené státy .
×
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Produkty v katalogu
    0
    Zobrazit vše

    Žádný výsledek ""

      Produktové kategorie
      0

      Žádný výsledek ""

        Návrhy pro vyhledávání

        Žádný výsledek ""

        Menu
        • Produkty
        • Řešení
          Bezšroubový systém quickconnect
          Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
          Vice
          • Řešení
          • Řešení dle zaměření
            • Distribuce energie
            • Systémy pro ukládání vedení
            • Spínací a regulační systémy
            • Domovní elektroinstalační přístroje
            • Automatizace budov
            • Zobrazit vše
            Bezšroubový systém quickconnect
            Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
            Vice
          • Řešení dle budov
            • Rodinné domy
            • Bytové domy
            • Kanceláře
            • Hotely
            • Komerční prostory
            • Zobrazit vše
            Bezšroubový systém quickconnect
            Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
            Vice
          • Řešení dle činnosti
            • Elektrikář
            • Architekt
            • Výrobce rozvaděčů
            • Systémový integrátor
            • Koncový zákazník
            • Zobrazit vše
            Bezšroubový systém quickconnect
            Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
            Vice
          • Bezšroubový svět quickconnect
            Bezšroubový systém quickconnect
            Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
            Vice
          • Reference
            Bezšroubový systém quickconnect
            Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
            Vice
          • Spolehlivost a bezpečnost
            Bezšroubový systém quickconnect
            Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
            Vice
          • Zobrazit vše
        • Online nástroje
          Konfigurátor vypínačů berker
          Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
          Vice
          • Online nástroje
          • Konfigurátor elektroinstalačních přístrojů Berker
            Konfigurátor vypínačů berker
            Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
            Vice
          • Konfigurátor elektroinstalačních přístrojů Lumina
            Konfigurátor vypínačů berker
            Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
            Vice
          • Konfigurátor systémů přepěťové ochrany
            Konfigurátor vypínačů berker
            Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
            Vice
          • Kalkulátor zatížení modulárních stykačů
            Konfigurátor vypínačů berker
            Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
            Vice
          • Zobrazit vše
        • Inspirace a vzdělávání
          Kalendář akcí
          Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
          Vice
          • Inspirace a vzdělávání
          • Ke stažení
            Kalendář akcí
            Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
            Vice
          • Download centrum
            Kalendář akcí
            Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
            Vice
          • Kalendář akcí
            Kalendář akcí
            Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
            Vice
          • Zobrazit vše
        • Technická podpora
          Nejčastější dotazy
          Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
          Vice
          • Technická podpora
          • FAQ - obecné
            Nejčastější dotazy
            Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
            Vice
          • Videa
            Nejčastější dotazy
            Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
            Vice
          • Zobrazit vše
        • O nás
          Newsletter
          Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
          Vice
          • O nás
          • Náš tým
            Newsletter
            Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
            Vice
          • Kontaktní formulář
            Newsletter
            Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
            Vice
          • Udržitelnost
            Newsletter
            Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
            Vice
          • Registrace k newsletteru
            Newsletter
            Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
            Vice
          • Prodejní místa
            Newsletter
            Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
            Vice
          • Zobrazit vše
        • Podívejte se na všechny kategorie
        Účet
        • Katalog
        • Distri­buce energie
        • Rozvadě­čové skříně do 1600 A
        • Sady stavebni­cového systému univers N a příslu­šen­ství
        • UE22E5
        UE22E5 - universN-SD 300x500mm pro poji.sokl na přípoj.4P,rozteč 60mm,9xDII/7xDIII/15xD02
        UE22E5 - universN-SD 300x500mm pro poji.sokl na přípoj.4P,rozteč 60mm,9xDII/7xDIII/15xD02
        UE22E5 - universN-SD 300x500mm pro poji.sokl na přípoj.4P,rozteč 60mm,9xDII/7xDIII/15xD02
        UE22E5 - universN-SD 300x500mm pro poji.sokl na přípoj.4P,rozteč 60mm,9xDII/7xDIII/15xD02
        UE22E5 - universN-SD 300x500mm pro poji.sokl na přípoj.4P,rozteč 60mm,9xDII/7xDIII/15xD02
        UE22E5 - universN-SD 300x500mm pro poji.sokl na přípoj.4P,rozteč 60mm,9xDII/7xDIII/15xD02
        UE22E5 - universN-SD 300x500mm pro poji.sokl na přípoj.4P,rozteč 60mm,9xDII/7xDIII/15xD02
        UE22E5 - universN-SD 300x500mm pro poji.sokl na přípoj.4P,rozteč 60mm,9xDII/7xDIII/15xD02

        universN-SD 300x500mm pro poji.sokl na přípoj.4P,rozteč 60mm,9xDII/7xDIII/15xD02

        UE22E5

        UE22E5 - universN-SD 300x500mm pro poji.sokl na přípoj.4P,rozteč 60mm,9xDII/7xDIII/15xD02
        UE22E5 - universN-SD 300x500mm pro poji.sokl na přípoj.4P,rozteč 60mm,9xDII/7xDIII/15xD02
        UE22E5 - universN-SD 300x500mm pro poji.sokl na přípoj.4P,rozteč 60mm,9xDII/7xDIII/15xD02
        UE22E5 - universN-SD 300x500mm pro poji.sokl na přípoj.4P,rozteč 60mm,9xDII/7xDIII/15xD02
        UE22E5 - universN-SD 300x500mm pro poji.sokl na přípoj.4P,rozteč 60mm,9xDII/7xDIII/15xD02
        UE22E5 - universN-SD 300x500mm pro poji.sokl na přípoj.4P,rozteč 60mm,9xDII/7xDIII/15xD02
        UE22E5 - universN-SD 300x500mm pro poji.sokl na přípoj.4P,rozteč 60mm,9xDII/7xDIII/15xD02
        UE22E5 - universN-SD 300x500mm pro poji.sokl na přípoj.4P,rozteč 60mm,9xDII/7xDIII/15xD02
        • Distri­buce energie

        universN-SD 300x500mm pro poji.sokl na přípoj.4P,rozteč 60mm,9xDII/7xDIII/15xD02 UE22E5

        EAN
        3250616150881
        Balení
        1 ks

        You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

        Přidat do seznamu
        Přidat do seznamu

        Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

        Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

        Vytvořit účet Přihlásit se
        • Příslušenství
        • Technické vlastnosti
        • Environmentální hodnota
        • Dokumentace
        • Více produktů
        Stáhnout technický list

        Dokončete svůj systém

        Volitelné příslušenství

        • Oddě­lovací deska pro elek­tro­mě­ry/roz­vaděče 2 dostupné produkty
        • Krycí/výpl­ňový panel / iden­tifi­kační proužek 1 dostupné produkty
        • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro přípojnice 3 dostupné produkty

        Dokončete svůj systém

        • Oddě­lovací deska pro elek­tro­mě­ry/roz­vaděče
        • Krycí/výpl­ňový panel / iden­tifi­kační proužek
        • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro přípojnice
        • UZ02T1

          Vodorovná přepážka pro hloubku 205 mm, univers N pro 2 pole

          0,00 €  / *
          Přidat do seznamu
          Přidat do seznamu
        • UZ30T1

          Přepážka svislá pro hloubku 205 mm, univers N, délka 450 mm

          0,00 €  / *
          Přidat do seznamu
          Přidat do seznamu
        • UZ017

          Záslepky pro pojistkové spodky D02, DII a DIII, šířka 55 mm

          0,00 €  / *
          Přidat do seznamu
          Přidat do seznamu
        • S941K

          Izolační profil přípojnic Cu 20x5/10 mm, délka 1 m

          0,00 €  / *
          Přidat do seznamu
          Přidat do seznamu
        • S941L

          Izolační profil přípojnic Cu 30x5/10 mm, délka 1 m

          0,00 €  / *
          Přidat do seznamu
          Přidat do seznamu
        • S941M

          Izolační profil přípojnic Cu 12x10 mm, délka 1 m

          0,00 €  / *
          Přidat do seznamu
          Přidat do seznamu

        Technické vlastnosti

        Rozměry
        • Výška
          300 mm
        • Šířka
          500 mm
        • Hloubka
          125 mm
        • Šířka/tloušťka přípojnice
          5 - 10 mm
        • Výška přípojnice
          12 mm
        • Vzdá­lenost přípojnic
          60 mm
        Instalace, montáž
        • Montáž
          Busbar systém
        Archi­tek­tura
        • Počet pólů
          4
        Elek­trický proud
        • Jmenovitý proud
          630 A
        Mate­riál
        • Kód RAL
          9010
        • Mate­riál
          Umělá hmota
        Rozsah dodávky
        • S krytem
          Ano

        Environmentální hodnota

        Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

        V souladu se směrnicí RoHS Ano
        V souladu s nařízením REACH Ano

        Certifikace a dokumenty

        PEP - Enclosures FWP, univers, IP44, SKII, 120PLE (english)
        PDF
        8,50 MB
        REACH declaration UE22E5 (english)
        PDF
        103,10 kB
        RoHS declaration UE22E5 (english)
        PDF
        103,59 kB

        Ke stažení

        • Obrázek UE22E5 | Hager

          Obrázek produktu UE22E5

        • Návod k použití

          Obrázek Návod k použití International 2018-06-14 | Hager

          Návod k použití International 2018-06-14

          PDF
          1,14 MB
          Obrázek Návod k použití International 2018-06-14 | Hager

          Návod k použití International 2018-06-14

          PDF
          493,38 kB
        • Instalační příručka

          Obrázek Montaganleitung für UZ017 neu | Hager

          Montaganleitung für UZ017 neu

          Instalační příručka International 2012-12-06

          PDF
          195,73 kB
        • Prohlášení o shodě

          Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2025-03-14 | Hager

          Prohlášení o shodě en-GB 2025-03-14

          PDF
          684,89 kB
          Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2025-03-14 | Hager

          Prohlášení o shodě en-GB 2025-03-14

          PDF
          717,48 kB
        Více dokumentace

        Objevte více z této produktové řady

          5
        • 1
          ZU11 - SD univers Z, s lišt. DIN, 800 mm, pro 1f elektroměr nebo tarifní přístroj (HDO)
          ZU11
          SD univers Z, s lišt. DIN, 800 mm, pro 1f elektroměr nebo tarifní přístroj (HDO)
        • 2
          ZU21A - SD univers Z, s lišt. DIN v. 950 mm, pro 1x3f elektroměr
          ZU21A
          SD univers Z, s lišt. DIN v. 950 mm, pro 1x3f elektroměr
        • 3
          U961N - univers N-SD 300x250mm deska pro 1 elektroměr 1F/HDO, hluboká
          U961N
          univers N-SD 300x250mm deska pro 1 elektroměr 1F/HDO, hluboká
        • 4
          U96N - univers N-SD 450x250mm deska pro elektroměr 1kříž
          U96N
          univers N-SD 450x250mm deska pro elektroměr 1kříž
        • 5
          U97N - univers N-SD 750x250mm deska pro 2 elektroměry 3F, svislá, hluboká
          U97N
          univers N-SD 750x250mm deska pro 2 elektroměry 3F, svislá, hluboká

        Produkty a řešení

        • Produktový katalog
        • Distribuce energie
        • Systémy pro ukládání vedení
        • Spínací a regulační systémy
        • Domovní elektroinstalační přístroje
        • Automatizace budov
        • Reference

         

         

        Kontakt a podpora

        • Kontakty
        • FAQ
        • Návodová videa
        • Online nástroje
        • Download centrum

        Kdo jsme

        Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

        Sledujte nás!

        • Ochrana osobních údajů
        • Cookies
        • Hager Group
        • Nahlásit chybu zabezpečení

         

        Hager Electro s.r.o.