The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Distri­buce energie
    • Rozvadě­čové skříně do 1600 A
    • Sady stavebni­cového systému univers N a příslu­šen­ství
    • UE21A8
    EAN
    3250616150720
    Balení
    1 ks
    • Sady stavebni­cového systému univers N a příslu­šen­ství

    univers N-SD 300x250mm pro L00T/V na přípojnici 5p.,rozteč 40mm, UE21A8

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    univers N-SD 300x250mm pro L00T/V na přípojnici 5p.,rozteč 40mm,

    UE21A8

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Krycí/výpl­ňový panel / iden­tifi­kační proužek 1 dostupné produkty

    Kompatibilní produkty

    • Kompatibilní s 1 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Krycí/výpl­ňový panel / iden­tifi­kační proužek
    • UZ017

      Záslepky pro pojistkové spodky D02, DII a DIII, šířka 55 mm

      0,00 €  / *

    Kompatibilní s

    • L00T

      Pojistkový spodek NH00, 6 x 160 A, pro přípojnice rozteče 40 mm, 70 mm²

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      300 mm
    • Šířka
      250 mm
    • Hloubka
      125 mm
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud
      355 A
    Rozsah dodávky
    • S krytem
      Ano
    Mate­riál
    • Kód RAL
      9010

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP document en-GB 2025-10-31
    PDF
    49,47 MB
    Hager REACH declaration UE21A8
    PDF
    Hager RoHS report UE21A8
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek UE21A8 | Hager

      Obrázek produktu UE21A8

    • Product datasheet

      Obrázek Hager Product data sheet UE21A8 | Hager

      Hager Product data sheet UE21A8

      univers N-SD 300x250mm pro L00T/V na přípojnici 5p.,rozteč 40mm,

      PDF
    • Installation manual

      Obrázek Montageanleitung | Hager

      Montageanleitung

      Installation manual International 2009-12-17

      PDF
      815,50 kB
    • Declaration of conformity

      Obrázek Declaration of conformity en-GB 2025-11-20 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2025-11-20

      PDF
      685,84 kB
      Obrázek Declaration of conformity en-GB 2025-11-20 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2025-11-20

      PDF
      716,02 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      UZ52A1 - Vyvazovací kanál 78 x 31 mm, délky 500 mm, 2 pole
      UZ52A1
      Vyvazovací kanál 78 x 31 mm, délky 500 mm, 2 pole
    • 2
      UZ51A1 - Vyvazovací kanál 78 x 31 mm, délky 250 mm, 1 pole
      UZ51A1
      Vyvazovací kanál 78 x 31 mm, délky 250 mm, 1 pole
    • 3
      UK42T1 - univers N-SD 600x500mm pro otočné odpínače HA, 400-630A
      UK42T1
      univers N-SD 600x500mm pro otočné odpínače HA, 400-630A
    • 4
      UK21S1 - univers N-SD 300x250mm pro otočné odpínače HA, 250A
      UK21S1
      univers N-SD 300x250mm pro otočné odpínače HA, 250A
    • 5
      UK21R1 - univers N-SD 300x250mm pro otočné odpínače HA, 125-160A
      UK21R1
      univers N-SD 300x250mm pro otočné odpínače HA, 125-160A

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

     

     

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

     

    Hager Electro s.r.o.