The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Distri­buce energie
    • Rozvadě­čové skříně do 1600 A
    • Sady stavebni­cového systému univers N a příslu­šen­ství
    • UE21A0
    EAN
    3250616150645
    Balení
    1 ks
    • Sady stavebni­cového systému univers N a příslu­šen­ství

    univers N-SD 300x250mm pro 5-pól přípojnice, rozteč 40mm UE21A0

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    univers N-SD 300x250mm pro 5-pól přípojnice, rozteč 40mm

    UE21A0

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Montážní příslu­šen­ství 1 dostupné produkty
    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro přípojnice 1 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Montážní příslu­šen­ství
    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro přípojnice
    • UZ06A2

      Adaptér pro montáž svork. PE/N nebo průhledného krytu univers N

      0,00 €  / *
    • S941K

      Izolační profil přípojnic Cu 20x5/10 mm, délka 1 m

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      300 mm
    • Šířka
      250 mm
    • Hloubka
      110 mm
    • Šířka/tloušťka přípojnice
      12 - 12 mm
    • Vzdá­lenost přípojnic
      40 mm
    Instalace, montáž
    • Montáž
      Systém přípojnic
    Archi­tek­tura
    • Počet pólů
      5
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      630 A
    Mate­riál
    • Kód RAL
      9010
    • Mate­riál
      Umělá hmota
    Rozsah dodávky
    • S krytem
      Ano

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Enclosures FWP, univers, IP44, SKII, 120PLE (english)
    PDF
    8,50 MB
    REACH declaration UE21A0
    PDF
    RoHS report UE21A0
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek UE21A0 | Hager

      Obrázek produktu UE21A0

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu UE21A0 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu UE21A0

      univers N-SD 300x250mm pro 5-pól přípojnice, rozteč 40mm

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Montageanleitung | Hager

      Montageanleitung

      Instalační návod International 2009-12-17

      PDF
      815,50 kB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-01 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-01

      PDF
      781,05 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-06 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-06

      PDF
      791,59 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      UZ25MP - Montážní panel univers 1800x1250
      UZ25MP
      Montážní panel univers 1800x1250
    • 2
      UZ017 - Záslepky pro pojistkové spodky D02, DII a DIII, šířka 55 mm
      UZ017
      Záslepky pro pojistkové spodky D02, DII a DIII, šířka 55 mm
    • 3
      UZ06Z4 - Samořezný šroub, univers N, 4,2 x 13 mm, 100 ks
      UZ06Z4
      Samořezný šroub, univers N, 4, 2 x 13 mm, 100 ks
    • 4
      UT90J - Držák nosných lišt, univers N, dvojitý
      UT90J
      Držák nosných lišt, univers N, dvojitý
    • 5
      UE31E0A - univers N-SD 450x250mm pro přípojnice 4pól.,rozteč 60mm
      UE31E0A
      univers N-SD 450x250mm pro přípojnice 4pól., rozteč 60mm

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.