The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Distri­buce energie
    • Rozvadě­čové skříně do 1600 A
    • Sady stavebni­cového systému univers N a příslu­šen­ství
    • UD22M1
    EAN
    3250616143012
    Balení
    1 ks
    • Sady stavebni­cového systému univers N a příslu­šen­ství

    univers N-SD 300x500mm s perforovaným plechem pro telekomunikace UD22M1

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    univers N-SD 300x500mm s perforovaným plechem pro telekomunikace

    UD22M1

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Krycí/výpl­ňový panel / iden­tifi­kační proužek 1 dostupné produkty
    • Montážní příslu­šen­ství 1 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Krycí/výpl­ňový panel / iden­tifi­kační proužek
    • Montážní příslu­šen­ství
    • UZ01Z6

      Záslepka pro NH000 pojistkový odpinač

      0,00 €  / *
    • UZ05A1

      Díl pro zvýšené upevnění krytů, univers N (sada 4 ks)

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      300 mm
    • Šířka
      500 mm
    • Hloubka
      110 mm
    Vyba­vení
    • Je uzavřený
      Ano
    • Montážní deska
      Ano
    • Počet řad v rozvaděči
      2
    Mate­riál
    • Kód RAL
      9010
    • Mate­riál
      Umělá hmota
    Rozsah dodávky
    • S krytem
      Ano

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration UD22M1
    PDF
    RoHS report UD22M1
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek UD22M1 | Hager

      Obrázek produktu UD22M1

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu UD22M1 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu UD22M1

      univers N-SD 300x500mm s perforovaným plechem pro telekomunikace

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Montageanleitung | Hager

      Montageanleitung

      Instalační návod International 2022-07-20

      PDF
      866,88 kB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-01 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-01

      PDF
      781,05 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-06 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-06

      PDF
      791,59 kB
    Více dokumentace

    Náhradní díl

    Zobrazit více

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      UZ25MP - Montážní panel univers 1800x1250
      UZ25MP
      Montážní panel univers 1800x1250
    • 2
      UZ017 - Záslepky pro pojistkové spodky D02, DII a DIII, šířka 55 mm
      UZ017
      Záslepky pro pojistkové spodky D02, DII a DIII, šířka 55 mm
    • 3
      UZ06Z4 - Samořezný šroub, univers N, 4,2 x 13 mm, 100 ks
      UZ06Z4
      Samořezný šroub, univers N, 4, 2 x 13 mm, 100 ks
    • 4
      UT90J - Držák nosných lišt, univers N, dvojitý
      UT90J
      Držák nosných lišt, univers N, dvojitý
    • 5
      UE31E0A - univers N-SD 450x250mm pro přípojnice 4pól.,rozteč 60mm
      UE31E0A
      univers N-SD 450x250mm pro přípojnice 4pól., rozteč 60mm

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.