The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • UC53L83S
    EAN
    3250616371910
    Balení
    1 ks

    univers N 1600 A-SD 750x750mm svislé poj. odpínače 3p.,rozteč 185mm, 7xNH1/2/3 UC53L83S

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se
    Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

    univers N 1600 A-SD 750x750mm svislé poj. odpínače 3p.,rozteč 185mm, 7xNH1/2/3

    UC53L83S

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      750 mm
    • Šířka
      750 mm
    • Hloubka
      175 mm
    • Vzdá­lenost přípojnic
      185 mm
    • Výška přípojnice
      100 mm
    • Šířka/tloušťka přípojnice
      10 - 10 mm
    Mate­riál
    • Kód RAL
      9010
    • Barva
      Bílá
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP2XC
    Konfigu­race
    • Předem sesta­veno
      Ne
    Instalace, montáž
    • Montáž
      Podpora přípojnice
    Archi­tek­tura
    • Počet pólů
      3
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud
      1 600 A
    Přenos
    • Univers N kompa­ti­bi­lita
      Montážní jednotka
    Pojistka
    • Velikost pojistky
      NH00-NH3

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration UC53L83S
    PDF
    RoHS report UC53L83S
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek UC53L83S | Hager

      Obrázek produktu UC53L83S

    • Product datasheet

      Obrázek Hager Product data sheet UC53L83S | Hager

      Hager Product data sheet UC53L83S

      univers N 1600 A-SD 750x750mm svislé poj. odpínače 3p.,rozteč 185mm, 7xNH1/2/3

      PDF
    • Instruction manual

      Obrázek Instruction manual International 2026-03-03 | Hager

      Instruction manual International 2026-03-03

      PDF
      2,71 MB
      Obrázek Návod k použití International 2014-07-24 | Hager

      Návod k použití International 2014-07-24

      PDF
      8,30 MB
    • Installation manual

      Obrázek Montageanleitung UC53L83S | Hager

      Montageanleitung UC53L83S

      Instalační příručka International 2012-04-26

      PDF
      5,10 MB
    • Declaration of conformity

      Obrázek Declaration of conformity en-GB 2026-03-06 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-03-06

      PDF
      741,92 kB
      Obrázek Declaration of conformity en-GB 2026-03-06 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-03-06

      PDF
      709,43 kB
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.