The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • UC51L83
    EAN
    3250616370821
    Balení
    1 ks

    univers N-SD 750x250mm svislé poj. odpínače 3p.,rozteč 185mm, 1xNH1/2/3 UC51L83

    Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    univers N-SD 750x250mm svislé poj. odpínače 3p.,rozteč 185mm, 1xNH1/2/3

    UC51L83

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      750 mm
    • Šířka
      250 mm
    • Hloubka
      175 mm
    Pojistka
    • Velikost pojistky
      NH00-NH3
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      1 600 A
    Rozsah dodávky
    • S krytem
      Ano
    Mate­riál
    • Kód RAL
      9010

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration UC51L83
    PDF
    RoHS report UC51L83
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek UC51L83 | Hager

      Obrázek produktu UC51L83

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu UC51L83 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu UC51L83

      univers N-SD 750x250mm svislé poj. odpínače 3p.,rozteč 185mm, 1xNH1/2/3

      PDF
    • Návod k použití

      Obrázek Návod k použití International 2014-07-23 | Hager

      Návod k použití International 2014-07-23

      PDF
      5,85 MB
      Obrázek Návod k použití International 2026-03-03 | Hager

      Návod k použití International 2026-03-03

      PDF
      2,71 MB
    • Instalační návod

      Obrázek Montageanleitung UC*L83 | Hager

      Montageanleitung UC*L83

      Instalační návod International 2012-01-19

      PDF
      6,22 MB
      Obrázek Montageanleitung UC5*L83 | Hager

      Montageanleitung UC5*L83

      Instalační návod International 2011-03-16

      PDF
      3,57 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-03-06 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-03-06

      PDF
      709,43 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,01 MB
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.