The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • UC51L83

univers N-SD 750x250mm svislé poj. odpínače 3p.,rozteč 185mm, 1xNH1/2/3 UC51L83

EAN
3250616370821
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

univers N-SD 750x250mm svislé poj. odpínače 3p.,rozteč 185mm, 1xNH1/2/3

UC51L83

  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    750 mm
  • Šířka
    250 mm
  • Hloubka
    175 mm
Pojistka
  • Velikost pojistky
    NH00-NH3
Elek­trický proud
  • Jmenovitý proud
    1 600 A
Rozsah dodávky
  • S krytem
    Ano
Mate­riál
  • Kód RAL
    9010

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration UC51L83
PDF
Hager RoHS report UC51L83
PDF

Ke stažení

  • Obrázek UC51L83 | Hager

    Obrázek produktu UC51L83

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet UC51L83 | Hager

    Hager Product data sheet UC51L83

    univers N-SD 750x250mm svislé poj. odpínače 3p.,rozteč 185mm, 1xNH1/2/3

    PDF
  • Návod k použití

    Obrázek Návod k použití International 2014-07-23 | Hager

    Návod k použití International 2014-07-23

    PDF
    5,85 MB
    Obrázek Návod k použití International 2016-03-11 | Hager

    Návod k použití International 2016-03-11

    PDF
    5,74 MB
  • Installation manual

    Obrázek Montageanleitung UC*L83 | Hager

    Montageanleitung UC*L83

    Instalační příručka International 2012-01-19

    PDF
    6,22 MB
    Obrázek Montageanleitung UC5*L83 | Hager

    Montageanleitung UC5*L83

    Instalační příručka International 2011-03-16

    PDF
    3,57 MB
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration of conformity en-GB 2025-03-14 | Hager

    Declaration of conformity en-GB 2025-03-14

    PDF
    684,89 kB
    Obrázek Declaration of conformity en-GB 2025-03-14 | Hager

    Declaration of conformity en-GB 2025-03-14

    PDF
    717,48 kB
Více dokumentace

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.