The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Distri­buce energie
  • Rozvadě­čové skříně do 1600 A
  • Vnitřní stavebni­cový systém univers N
  • UC32MP
  • Distri­buce energie

univers N 1600 A-SD 450x500mm s montážní deskou UC32MP

EAN
3250616370326
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

univers N 1600 A-SD 450x500mm s montážní deskou

UC32MP

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Montážní příslu­šen­ství 1 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Montážní příslu­šen­ství
  • UZ04Z2

    Adaptéry pro velké snížení DIN lišty, 2 ks

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    190 mm
  • Šířka
    500 mm
  • Hloubka
    190 mm
Vyba­vení
  • Je uzavřený
    Ano
  • Montážní deska
    Ano
  • Počet řad v rozvaděči
    3
Mate­riál
  • Kód RAL
    9010
  • Mate­riál
    Poly­styren (PS)
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP30
Rozsah dodávky
  • S krytem
    Ano

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano

Certifikace a dokumenty

PEP document en-GB 2025-10-31
PDF
49,47 MB
Hager REACH declaration UC32MP
PDF
Hager RoHS report UC32MP
PDF

Ke stažení

  • Obrázek UC32MP | Hager

    Obrázek produktu UC32MP

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet UC32MP | Hager

    Hager Product data sheet UC32MP

    univers N 1600 A-SD 450x500mm s montážní deskou

    PDF
  • Installation manual

    Obrázek Montageanleitung BS UC..MP | Hager

    Montageanleitung BS UC..MP

    Instalační příručka International 2010-10-21

    PDF
    434,04 kB
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration of conformity en-GB 2025-11-20 | Hager

    Declaration of conformity en-GB 2025-11-20

    PDF
    685,84 kB
    Obrázek Declaration of conformity en-GB 2025-11-20 | Hager

    Declaration of conformity en-GB 2025-11-20

    PDF
    716,02 kB
Více dokumentace

Náhradní díl

Zobrazit více

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    UC33MG - univers N 1600 A-SD 450x750mm pro modulové přístroje 9x12mod.
    UC33MG
    univers N 1600 A-SD 450x750mm pro modulové přístroje 9x12mod.
  • 2
    UC42MG - univers N 1600 A-SD 600x500mm pro modulové přístroje 8x12mod.
    UC42MG
    univers N 1600 A-SD 600x500mm pro modulové přístroje 8x12mod.
  • 3
    UC13MG - univers N 1600 A-SD 150x750mm pro modulové přístroje 3x12mod.
    UC13MG
    univers N 1600 A-SD 150x750mm pro modulové přístroje 3x12mod.
  • 4
    UC23MG - univers N 1600 A-SD 300x750mm pro modulové přístroje 6x12mod.
    UC23MG
    univers N 1600 A-SD 300x750mm pro modulové přístroje 6x12mod.
  • 5
    UC22ST0 - univers N 1600 A-SD 300x500mm pro pojistkové odpínače 4xNH00
    UC22ST0
    univers N 1600 A-SD 300x500mm pro pojistkové odpínače 4xNH00

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.