The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • UC31LM1F

univers N 1600 A-SD 450x250mm pro výkonnové jištění 250A + FI blok UC31LM1F

EAN
3250616370890
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

univers N 1600 A-SD 450x250mm pro výkonnové jištění 250A + FI blok

UC31LM1F

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Krycí/výpl­ňový panel / iden­tifi­kační proužek 1 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Krycí/výpl­ňový panel / iden­tifi­kační proužek
  • UZ01Z6

    Záslepka pro NH000 pojistkový odpinač

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    450 mm
  • Šířka
    250 mm
  • Hloubka
    110 mm
Elek­trický proud
  • Jmenovitý proud
    250 A
Rozsah dodávky
  • S krytem
    Ano
Mate­riál
  • Kód RAL
    9010

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration UC31LM1F
PDF
Hager RoHS report UC31LM1F
PDF

Ke stažení

  • Obrázek UC31LM1F | Hager

    Obrázek produktu UC31LM1F

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list UC31LM1F | Hager

    Hager Produktový list UC31LM1F

    univers N 1600 A-SD 450x250mm pro výkonnové jištění 250A + FI blok

    PDF
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration of conformity en-GB 2025-03-14 | Hager

    Declaration of conformity en-GB 2025-03-14

    PDF
    684,89 kB
    Obrázek Declaration of conformity en-GB 2025-03-14 | Hager

    Declaration of conformity en-GB 2025-03-14

    PDF
    717,48 kB
Více dokumentace

Náhradní díl

Zobrazit více

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.