The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Distri­buce energie
  • Rozvadě­čové skříně do 1600 A
  • Vnitřní stavebni­cový systém univers N
  • UC31LE3
  • Vnitřní stavebni­cový systém univers N

univers N 1600 A-SD 450x250mm pro výkonnové jištění 630A UC31LE3

EAN
3250616370920
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

univers N 1600 A-SD 450x250mm pro výkonnové jištění 630A

UC31LE3

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Krycí/výpl­ňový panel / iden­tifi­kační proužek 1 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Krycí/výpl­ňový panel / iden­tifi­kační proužek
  • UZ01Z6

    Záslepka pro NH000 pojistkový odpinač

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    450 mm
  • Šířka
    250 mm
  • Hloubka
    110 mm
Elek­trický proud
  • Jmenovitý proud
    630 A
Rozsah dodávky
  • S krytem
    Ano
Mate­riál
  • Kód RAL
    9010

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

PEP - Enclosures FWP, univers, IP44, SKII, 120PLE (english)
PDF
8,50 MB
Hager REACH declaration UC31LE3
PDF
Hager RoHS report UC31LE3
PDF

Ke stažení

  • Obrázek UC31LE3 | Hager

    Obrázek produktu UC31LE3

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet UC31LE3 | Hager

    Hager Product data sheet UC31LE3

    univers N 1600 A-SD 450x250mm pro výkonnové jištění 630A

    PDF
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration of conformity en-GB 2025-11-20 | Hager

    Declaration of conformity en-GB 2025-11-20

    PDF
    685,84 kB
    Obrázek Declaration of conformity en-GB 2025-11-20 | Hager

    Declaration of conformity en-GB 2025-11-20

    PDF
    716,02 kB
Více dokumentace

Náhradní díl

Zobrazit více

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    UC21ST0 - univers N 1600 A-SD 300x250mm pro pojistkové odpínače 2xNH00
    UC21ST0
    univers N 1600 A-SD 300x250mm pro pojistkové odpínače 2xNH00
  • 2
    UC13MG - univers N 1600 A-SD 150x750mm pro modulové přístroje 3x12mod.
    UC13MG
    univers N 1600 A-SD 150x750mm pro modulové přístroje 3x12mod.
  • 3
    UC23MG - univers N 1600 A-SD 300x750mm pro modulové přístroje 6x12mod.
    UC23MG
    univers N 1600 A-SD 300x750mm pro modulové přístroje 6x12mod.
  • 4
    UC33MG - univers N 1600 A-SD 450x750mm pro modulové přístroje 9x12mod.
    UC33MG
    univers N 1600 A-SD 450x750mm pro modulové přístroje 9x12mod.
  • 5
    UC31ST1 - univers N 1600 A-SD 450x250mm pro pojistkové odpínače NH1
    UC31ST1
    univers N 1600 A-SD 450x250mm pro pojistkové odpínače NH1

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.