The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Distri­buce energie
    • Rozvadě­čové skříně do 1600 A
    • Vnitřní stavebni­cový systém univers N
    • UC22T60
    EAN
    3250616370746
    Balení
    1 ks
    • Vnitřní stavebni­cový systém univers N

    univers N 1600 A-SD 300x500mm poj. odpínače na příp. 4p.,rozteč 60mm, 2xNH00 UC22T60

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    univers N 1600 A-SD 300x500mm poj. odpínače na příp. 4p.,rozteč 60mm, 2xNH00

    UC22T60

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Krycí/výpl­ňový panel / iden­tifi­kační proužek 1 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Krycí/výpl­ňový panel / iden­tifi­kační proužek
    • UZ01Z6

      Záslepka pro NH000 pojistkový odpinač

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      65 mm
    • Šířka
      315 mm
    • Hloubka
      125 mm
    Pojistka
    • Velikost pojistky
      NH000 - NH00
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud
      630 A
    Rozsah dodávky
    • S krytem
      Ano

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    V souladu s nařízením REACH Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP document en-GB 2025-10-31
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration UC22T60
    PDF
    RoHS report UC22T60
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek UC22T60 | Hager

      Obrázek produktu UC22T60

    • Product datasheet

      Obrázek Hager Product data sheet UC22T60 | Hager

      Hager Product data sheet UC22T60

      univers N 1600 A-SD 300x500mm poj. odpínače na příp. 4p.,rozteč 60mm, 2xNH00

      PDF
    • Installation manual

      Obrázek Montageanleitung BS UC..T6 | Hager

      Montageanleitung BS UC..T6

      Instalační příručka International 2010-08-19

      PDF
      1,63 MB
      Obrázek Montageanleitung UC**T* | Hager

      Montageanleitung UC**T*

      Instalační příručka International 2011-04-11

      PDF
      1,08 MB
    • Declaration of conformity

      Obrázek Declaration of conformity en-GB 2025-11-20 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2025-11-20

      PDF
      685,84 kB
      Obrázek Declaration of conformity en-GB 2025-11-20 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2025-11-20

      PDF
      716,02 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      UC31ST2 - univers N 1600 A-SD 450x250mm pro pojistkové odpínače NH2
      UC31ST2
      univers N 1600 A-SD 450x250mm pro pojistkové odpínače NH2
    • 2
      UC21ST0 - univers N 1600 A-SD 300x250mm pro pojistkové odpínače 2xNH00
      UC21ST0
      univers N 1600 A-SD 300x250mm pro pojistkové odpínače 2xNH00
    • 3
      UC22ST0 - univers N 1600 A-SD 300x500mm pro pojistkové odpínače 4xNH00
      UC22ST0
      univers N 1600 A-SD 300x500mm pro pojistkové odpínače 4xNH00
    • 4
      UC31ST1 - univers N 1600 A-SD 450x250mm pro pojistkové odpínače NH1
      UC31ST1
      univers N 1600 A-SD 450x250mm pro pojistkové odpínače NH1
    • 5
      UC31SU2 - univers N 1600 A-SD 450x250mm pro pojistkový sokl NH2
      UC31SU2
      univers N 1600 A-SD 450x250mm pro pojistkový sokl NH2

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

     

     

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

     

    Hager Electro s.r.o.