The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • UC21SU1
    EAN
    3250616370463
    Balení
    1 ks

    univers N 1600 A-SD 300x250mm pro pojistkový sokl NH00/1 UC21SU1

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se
    Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

    univers N 1600 A-SD 300x250mm pro pojistkový sokl NH00/1

    UC21SU1

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Krycí/výpl­ňový panel / iden­tifi­kační proužek 1 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Krycí/výpl­ňový panel / iden­tifi­kační proužek
    • UZ01Z6

      Záslepka pro NH000 pojistkový odpinač

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      300 mm
    • Šířka
      250 mm
    • Hloubka
      110 mm
    Mate­riál
    • Kód RAL
      9010
    • Barva
      Bílá
    Konfigu­race
    • Předem sesta­veno
      Ne
    Instalace, montáž
    • Montáž
      Montážní deska
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud
      250 A
    Přenos
    • Univers N kompa­ti­bi­lita
      Montážní jednotka
    Pojistka
    • Velikost pojistky
      NH00

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    V souladu s nařízením REACH Ano

    Certifikace a dokumenty

    Hager REACH declaration UC21SU1
    PDF
    Hager RoHS report UC21SU1
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek UC21SU1 | Hager

      Obrázek produktu UC21SU1

    • Product datasheet

      Obrázek Hager Product data sheet UC21SU1 | Hager

      Hager Product data sheet UC21SU1

      univers N 1600 A-SD 300x250mm pro pojistkový sokl NH00/1

      PDF
    • Installation manual

      Obrázek Montageanleitung BS UC21SU1 | Hager

      Montageanleitung BS UC21SU1

      Instalační příručka International 2010-10-21

      PDF
      988,03 kB
    • Declaration of conformity

      Obrázek Declaration of conformity en-GB 2025-11-20 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2025-11-20

      PDF
      685,84 kB
      Obrázek Declaration of conformity en-GB 2025-11-20 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2025-11-20

      PDF
      716,02 kB
    Více dokumentace

    Náhradní díl

    Zobrazit více

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

     

     

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

     

    Hager Electro s.r.o.