The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • TYM646R
    EAN
    3250618502022
    Balení
    1 ks

    Aktor topení, 6-kanálový KNX, s regulací 24 / 230V, triak TYM646R

    Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Aktor topení, 6-kanálový KNX, s regulací 24 / 230V, triak

    TYM646R

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Konek­tivita
    • Se sběrni­covým systémem KNX RF
      Ne
    Napětí
    • Provozní napětí nad sběrnicí
      21 - 32 V
    • Výstupní napětí
      24 - 230 V
    • Pomocné napnutí
      110 - 230 V
    Výkon
    • Příkon během provozu
      1 VA
    • Spotřeba energie v poho­tovostním režimu
      0,40 W
    Elek­trický proud
    • Max. spínací proud
      0,16 A
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -5 - 45 °C
    Připo­jení
    • Průřez flexi­bilního vodiče
      0.5 - 4 mm²
    • Průřez plného vodiče
      0.5 - 4 mm²
    Rozměry
    • Počet jednotek šířky
      4
    Texty
    • Funkce
      Funkci blokování lze aktivovat pro každý výstup aktuá­toru pomocí tlačítek ručního ovlá­dání nebo sběrnice, S funkcí ochrany ventilu
    • Pojistka
      Odolnost proti zkratu a přetížení (zob­razení pomocí LED)
    • Typ připo­jení
      Se šrou­bovými svor­kami

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Heating actuator 6 channels KNX, with regulation, 24/230V (English)
    PDF
    266,23 kB
    REACH declaration TYM646R
    PDF
    RoHS report TYM646R
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek TYM646R | Hager

      Obrázek produktu TYM646R

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu TYM646R | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu TYM646R

      Aktor topení, 6-kanálový KNX, s regulací 24 / 230V, triak

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Instalační návod en-GB 2017-03-17 | Hager

      Instalační návod en-GB 2017-03-17

      PDF
      2,29 MB
    • Databáze produktů KNX

      Obrázek ETS Database for TYM646R | Hager

      ETS Database for TYM646R

      Databáze produktů KNX en-GB, fr-FR, de-DE 2020-01-01

      KNXPROD
      1,18 MB
    • Průvodce aplikací

      Obrázek Application description ETS TYM646T_TYM646R | Hager

      Application description ETS TYM646T_TYM646R

      Průvodce aplikací en-GB 2019-11-19

      PDF
      3,89 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě International 2022-10-04 | Hager

      Prohlášení o shodě International 2022-10-04

      PDF
      134,96 kB
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.