The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • TYF130

Liniová spojka, KNX TYF130

EAN
3250617577359
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

Liniová spojka, KNX

TYF130

  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Nasta­vení
  • Podpo­rovaný režim nasta­vení
    ETS, easy
Rozměry
  • Počet jednotek šířky
    2
Archi­tek­tura
  • Sběrni­cový systém
    EIB

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration TYF130
PDF
Hager RoHS report TYF130
PDF

Ke stažení

  • Obrázek TYF130 | Hager

    Obrázek produktu TYF130

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet TYF130 | Hager

    Hager Product data sheet TYF130

    Liniová spojka, KNX

    PDF
  • Installation manual

    Obrázek Operating manual en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2022-01-26 | Hager

    Operating manual en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2022-01-26

    Instalační příručka en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2022-03-11

    PDF
    827,50 kB
  • KNX product database

    Obrázek Logiciel d'application ETS du TYF130 | Hager

    Logiciel d'application ETS du TYF130

    Databáze produktů KNX en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2023-08-25

    VD3
    18,40 kB
    Obrázek Logiciel d'application ETS du TYF130 | Hager

    Logiciel d'application ETS du TYF130

    Databáze produktů KNX en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2020-01-01

    KNXPROD
    32,38 kB
  • Application Guide

    Obrázek Description d'application ETS TYF130 | Hager

    Description d'application ETS TYF130

    Aplikace en-GB, pl-PL 2014-10-29

    PDF
    391,33 kB
Více dokumentace

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.