Roční spínací hodinky, 4-kanálové KNX TYA720
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Technické vlastnosti
Nastavení
-
Podporovaný režim nastaveníETS
Napětí
-
Provozní napětí nad sběrnicí21 - 32 V
Konektivita
-
Se sběrnicovým systémem KNX RFNe
Vybavení
-
Počet kanálů4
Rozsah dodávky
-
Včetně připojení sběrniceAno
Funkce
-
Rezerva chodu v letech5 y
Podmínky použití
-
Provozní teplota-10 - 50 °C
Materiál
-
BarvaSvětle šedá
Texty
-
FunkceSimulace přítomnosti
Kapacita
-
Počet modulů4
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu TYA720
Roční spínací hodinky, 4-kanálové KNX
PDF -
Instalační návod
Instalační návod en-GB 2015-04-01
PDF2,82 MB -
Databáze produktů KNX
ETS Database for TYA720
Databáze produktů KNX en-GB, fr-FR, de-DE 2023-08-25
VD465,18 kBETS Database for TYA720
Databáze produktů KNX en-GB, fr-FR, de-DE 2020-01-01
KNXPROD75,76 kB -
Průvodce aplikací
Application description ETS TYA720
Průvodce aplikací en-GB 2020-01-01
PDF1,25 MB
Více dokumentace