The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • TYA670W

KNX / DALI brána, stmívač pro max 64 zaříézení v max 32 skupinách TYA670W

EAN
3250618502374
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

KNX / DALI brána, stmívač pro max 64 zaříézení v max 32 skupinách

TYA670W

  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Vyba­vení
  • Webový server
    Ano
  • Počet kanálů
    1
Napětí
  • Provozní napětí
    240 - 240 V
  • Provozní napětí nad sběrnicí
    21 - 32 V
Konek­tivita
  • Typ sběrni­cového systému rozhraní/­me­di­ální brány
    Rozhraní světelného systé­mu/­DALI
Nasta­vení
  • Podpo­rovaný režim nasta­vení
    ETS
Výkon
  • Příkon VA
    0,15 VA
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP30
Podmínky použití
  • Provozní teplota
    5 - 45 °C
Ovlá­dací prvky a indiká­tory
  • S kont­rolkou LED
    Ano
Rozměry
  • Šířka
    72 mm
  • Hloubka
    70 mm
  • Počet jednotek šířky
    4
Připo­jení
  • Typ konek­to­ru/zá­strčky
    DRA (adaptér na lištu DIN)
Texty
  • Napětí
    Jako Master DALI a napá­jení pro přístroje DALI
  • Typ připo­jení
    Se šrou­bovými svor­kami

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration TYA670W
PDF
Hager RoHS report TYA670W
PDF

Ke stažení

  • Obrázek TYA670W | Hager

    Obrázek produktu TYA670W

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list TYA670W | Hager

    Hager Produktový list TYA670W

    KNX / DALI brána, stmívač pro max 64 zaříézení v max 32 skupinách

    PDF
  • Installation manual

    Obrázek Instalační příručka en-GB, nl-NL 2018-02-09 | Hager

    Instalační příručka en-GB, nl-NL 2018-02-09

    PDF
    3,02 MB
  • KNX product database

    Obrázek ETS Database for TYA670W / TYA670WD2 | Hager

    ETS Database for TYA670W / TYA670WD2

    Databáze produktů KNX fr-FR 2020-01-01

    KNXPROD
    9,43 MB
    Obrázek ETS Database for TYA670W / TYA670WD2 | Hager

    ETS Database for TYA670W / TYA670WD2

    Databáze produktů KNX fr-FR 2020-01-01

    VD5
    10,72 MB
    Obrázek ETS Database for TYA670W / TYA670WD2 | Hager

    ETS Database for TYA670W / TYA670WD2

    Databáze produktů KNX en-GB 2020-01-01

    KNXPROD
    6,10 MB
    Obrázek ETS Database for TYA670W / TYA670WD2 | Hager

    ETS Database for TYA670W / TYA670WD2

    Databáze produktů KNX de-DE 2020-01-01

    KNXPROD
    6,15 MB
    Obrázek ETS Database for TYA670W / TYA670WD2 | Hager

    ETS Database for TYA670W / TYA670WD2

    Databáze produktů KNX en-GB 2020-01-01

    VD5
    6,82 MB
    Obrázek ETS Database for TYA670W / TYA670WD2 | Hager

    ETS Database for TYA670W / TYA670WD2

    Databáze produktů KNX de-DE 2020-01-01

    VD5
    6,93 MB
  • Application Guide

    Obrázek Application description TYA670W | Hager

    Application description TYA670W

    Aplikace en-GB 2018-07-12

    PDF
    3,55 MB
Více dokumentace

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.