• TYA610B
    EAN
    3250616059771
    Balení
    1 ks

    Spínaný žaluziový výstup KNX, 10-nás., 10A TYA610B

    Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Spínaný žaluziový výstup KNX, 10-nás., 10A

    TYA610B

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace

    Technické vlastnosti

    Konek­tivita
    • Se sběrni­covým systémem KNX
      Ano
    • Se sběrni­covým systémem KNX RF
      Ne
    Nasta­vení
    • Podpo­rovaný režim nasta­vení
      ETS
    Rozměry
    • Výška
      90 mm
    • Šířka
      105 mm
    • Počet jednotek šířky
      6
    Instalace, montáž
    • Montáž
      Lišta DIN
    Mate­riál
    • Barva
      Světle šedá
    Vyba­vení
    • Obou­směrné rádiové frek­vence
      Ne
    • Se spínačem pro ruční přepínání
      Ano
    Elek­trický proud
    • Max. spínací proud
      10 A
    • Jmenovitý proud IN
      10 A
    • Spotřeba proudu sběrnice v klidovém stavu
      8 mA
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 60 Hz
    Výkon
    • Napá­jení žárovky 230 V
      1 200 - 1 200 W
    • Výstupní výkon
      1 200 W
    • Žárov­ková a halogenová svítidla 230 V
      1 200 W
    • Napá­jení žárovky
      1 200 - 1 200 W
    Napětí
    • Provozní napětí AC
      230 - 230 V
    • Systé­mové napětí
      30 V DC přes sběrnici
    • Provozní napětí nad sběrnicí
      21 - 32 V
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -5 - 45 °C
    Připo­jení
    • Průřez plného vodiče
      0.75 - 2.5 mm²
    • Průřez flexi­bilního vodiče
      0.75 - 2.5 mm²
    Texty
    • Funkce
      S bezpečnost­ními funk­cemi např. pro vítr, déšť, alarm, S funkcí polo­hování pro nasta­vení žaluzií a lamel, S funkcí proti­slu­neční ochrany
    • Typ připo­jení
      Se zásuvnými svor­kami QuickConnect

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration TYA610B
    PDF
    RoHS report TYA610B
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek TYA610B | Hager

      Obrázek produktu TYA610B

    • Instalační návod

      Obrázek Instalační návod en-GB, pl-PL 2014-03-04 | Hager

      Instalační návod en-GB, pl-PL 2014-03-04

      PDF
      1,28 MB
    • Databáze produktů KNX

      Obrázek Logiciel d'application ETS du TYA610A_B_C_D | Hager

      Logiciel d'application ETS du TYA610A_B_C_D

      Databáze produktů KNX International 2020-01-01

      KNXPROD
      960,45 kB
      Obrázek Logiciel d'application ETS du TYA610A_B_C_D | Hager

      Logiciel d'application ETS du TYA610A_B_C_D

      Databáze produktů KNX International 2020-01-01

      VD5
      2,12 MB
    • Průvodce aplikací

      Obrázek Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F | Hager

      Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F

      Průvodce aplikací en-GB, pl-PL, sv-SE 2014-01-08

      PDF
      11,41 MB
      Obrázek Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F | Hager

      Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F

      Průvodce aplikací en-GB, nn-NO, pl-PL 2014-01-08

      PDF
      11,56 MB
      Obrázek Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F | Hager

      Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F

      Průvodce aplikací en-GB, pl-PL 2013-11-22

      PDF
      10,92 MB
      Obrázek Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F | Hager

      Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F

      Průvodce aplikací da-DK, en-GB, pl-PL 2014-01-08

      PDF
      11,01 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek EU Declaration of Conformity | Hager

      EU Declaration of Conformity

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-17

      PDF
      405,82 kB
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
    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.