The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Systém řízení budov KNX
  • Aktory
  • Spínací aktory
  • TYA604B
  • Systém řízení budov KNX

Spínaný žaluziový výstup KNX, 4-nás., 10A TYA604B

EAN
3250616059856
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Spínaný žaluziový výstup KNX, 4-nás., 10A

TYA604B

  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Konek­tivita
  • Se sběrni­covým systémem KNX
    Ano
  • Se sběrni­covým systémem KNX RF
    Ne
Nasta­vení
  • Podpo­rovaný režim nasta­vení
    ETS
Rozměry
  • Výška
    90 mm
  • Šířka
    70 mm
  • Počet jednotek šířky
    4
Mate­riál
  • Barva
    Světle šedá
Vyba­vení
  • Obou­směrné rádiové frek­vence
    Ne
  • Se spínačem pro ruční přepínání
    Ano
Elek­trický proud
  • Jmenovitý proud
    10 A
  • Spotřeba proudu sběrnice v klidovém stavu
    3 mA
Frek­vence
  • Frek­vence
    50 - 60 Hz
Výkon
  • Napá­jení žárovky 230 V
    1 200 - 1 200 W
  • Výstupní výkon
    1 200 W
  • Žárov­ková a halogenová svítidla 230 V
    1 200 W
Napětí
  • Provozní napětí AC
    230 - 230 V
  • Systé­mové napětí
    30 V DC přes sběrnici
  • Provozní napětí nad sběrnicí
    21 - 32 V
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP20
Podmínky použití
  • Provozní teplota
    -5 - 45 °C
Připo­jení
  • Průřez plného vodiče
    0.75 - 2.5 mm²
  • Průřez flexi­bilního vodiče
    0.75 - 2.5 mm²
Texty
  • Funkce
    S bezpečnost­ními funk­cemi např. pro vítr, déšť, alarm, S funkcí polo­hování pro nasta­vení žaluzií a lamel, S funkcí proti­slu­neční ochrany
  • Typ připo­jení
    Se zásuvnými svor­kami QuickConnect

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration TYA604B
PDF
RoHS report TYA604B
PDF

Ke stažení

  • Obrázek TYA604B | Hager

    Obrázek produktu TYA604B

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list TYA604B | Hager

    Hager Produktový list TYA604B

    Spínaný žaluziový výstup KNX, 4-nás., 10A

    PDF
  • Installation manual

    Obrázek Instalační příručka en-GB, pl-PL 2014-03-04 | Hager

    Instalační příručka en-GB, pl-PL 2014-03-04

    PDF
    1,28 MB
  • Databáze produktů KNX

    Obrázek Logiciel d'application ETS du TYA604A_B_C_D | Hager

    Logiciel d'application ETS du TYA604A_B_C_D

    Databáze produktů KNX International 2020-01-01

    KNXPROD
    487,68 kB
    Obrázek Logiciel d'application ETS du TYA604A_B_C_D | Hager

    Logiciel d'application ETS du TYA604A_B_C_D

    Databáze produktů KNX International 2020-01-01

    VD5
    1000,74 kB
  • Aplikace

    Obrázek Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F | Hager

    Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F

    Aplikace en-GB, pl-PL 2013-11-22

    PDF
    10,92 MB
    Obrázek Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F | Hager

    Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F

    Aplikace da-DK, en-GB, pl-PL 2014-01-08

    PDF
    11,01 MB
    Obrázek Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F | Hager

    Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F

    Aplikace en-GB, nn-NO, pl-PL 2014-01-08

    PDF
    11,56 MB
    Obrázek Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F | Hager

    Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F

    Aplikace en-GB, pl-PL, sv-SE 2014-01-08

    PDF
    11,41 MB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    TYAS664AN -
    TYAS664AN
  • 2
    TXA610B - Spínací reléový modul, 10/5 násobný, 10A, KNX easy
    TXA610B
    Spínací reléový modul, 10/5 násobný, 10A, KNX easy
  • 3
    TYBS602F -
    TYBS602F
  • 4
    TYBS601B -
    TYBS601B
  • 5
    TYMS620D -
    TYMS620D

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.