Aktor topení, 6-kanálový KNX easy, s funkcí termostatu 24 / 230V, triak TXM646T
EAN
3250618502015
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Příslušenství / náhradní díly pro sběrnicový systém 1 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Konektivita
-
Se sběrnicovým systémem KNX RFNe
Napětí
-
Provozní napětí nad sběrnicí21 - 32 V
-
Výstupní napětí24 - 230 V
-
Pomocné napnutí110 - 230 V
Výkon
-
Příkon během provozu1 VA
-
Spotřeba energie v pohotovostním režimu0,40 W
Elektrický proud
-
Max. spínací proud0,16 A
Podmínky použití
-
Provozní teplota-5 - 45 °C
Připojení
-
Průřez flexibilního vodiče0.5 - 4 mm²
-
Průřez plného vodiče0.5 - 4 mm²
Rozměry
-
Počet jednotek šířky4
Texty
-
FunkceFunkci blokování lze aktivovat pro každý výstup aktuátoru pomocí tlačítek ručního ovládání nebo sběrnice, S funkcí ochrany ventilu
-
PojistkaOdolnost proti zkratu a přetížení (zobrazení pomocí LED)
-
Typ připojeníSe šroubovými svorkami
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list TXM646T
Aktor topení, 6-kanálový KNX easy, s funkcí termostatu 24 / 230V, triak
PDF -
Installation manual
Instalační příručka en-GB 2017-03-17
PDF2,29 MB -
Databáze produktů KNX
ETS Database for TXM646T
Databáze produktů KNX en-GB, fr-FR, de-DE 2020-01-01
KNXPROD209,12 kB -
Declaration of conformity
Prohlášení o shodě International 2022-10-04
PDF134,96 kB
Více dokumentace