Spínací modul vestavný 6A, 2-násobný, se dvěma binárními vstupy, KNX, easy TXB692F
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Technické vlastnosti
Nastavení
-
Podporovaný režim nastaveníETS, easy
Konektivita
-
Se sběrnicovým systémem KNX RFNe
Instalace, montáž
-
MontážZapuštěná montáž
Materiál
-
BarvaSvětle šedá
Vybavení
-
Se spínačem pro ruční přepínáníAno
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud IN6 A
-
Max. spínací proud6 A
Napětí
-
Provozní napětí nad sběrnicí21 - 32 V
-
Výstupní napětí230 - 230 V
-
Typ napájecího napětíDC
Podmínky použití
-
Provozní teplota-5 - 45 °C
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Připojení
-
Průřez flexibilního vodiče0.75 - 2.5 mm²
-
Průřez plného vodiče0.75 - 2.5 mm²
Kapacita
-
Počet modulů0
Texty
-
FunkceS bezpečnostními funkcemi např. pro vítr, déšť, alarm, Funkce binárního vstupu: Spínání, stmívání, žaluzie, kodér, scény, priorita, časový provoz, podřízená deska, S funkcí polohování pro nastavení žaluzií a lamel
-
Typ připojeníSe šroubovými svorkami
Výkon
-
Jmenovitý provozní výkon při 230 V AC11 380 W
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Instalační návod
Instalační návod en-GB 2019-11-08
PDF420,80 kB -
Databáze produktů KNX
ETS Database for TXB692F
Databáze produktů KNX en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2020-01-01
KNXPROD345,51 kB -
Prohlášení o shodě
Declaration
Prohlášení o shodě International 2022-01-13
PDF127,90 kB
Více dokumentace