Spínací/žaluziový člen KNX 2/1-násobný, vestavný umožňuje ovládání dvou nezávislých zátěží nebo jedněch žaluzií pro, které je vybaven funkcí polohování pro nastavení žaluzií a lamel. Vybaven 2 spínacími kontakty bez potenciálu. Obsahuje stavovou LED integrovanou v tlačítku pro rmanuální ovládání. Je vybaven připojovací svorkou pro připojení ke sběrnici KNX.
EAN
3250616048898
Balení
1 ks
Spínací/žaluziový člen KNX 2/1-násobný, vestavný TXB602F
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Technické vlastnosti
Konektivita
-
Se sběrnicovým systémem KNXAno
-
Se sběrnicovým systémem KNX RFNe
Nastavení
-
Podporovaný režim nastaveníETS, easy
Rozměry
-
Výška44 mm
-
Šířka43 mm
-
Hloubka22 mm
-
Vestavěná hloubka40 mm
Instalace, montáž
-
MontážZapuštěná montáž
Materiál
-
BarvaSvětle šedá
Vybavení
-
Obousměrné rádiové frekvenceNe
-
Se spínačem pro ruční přepínáníAno
Elektrický proud
-
Max. spínací proud6 A
-
Jmenovitý proud IN6 A
-
Spotřeba proudu sběrnice v klidovém stavu5 mA
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Výkon
-
Výstupní výkon500 W
-
Žárovková a halogenová svítidla 230 V500 W
-
Napájení žárovky500 - 500 W
Napětí
-
Provozní napětí AC230 - 230 V
-
Systémové napětí30 V DC přes sběrnici
-
Provozní napětí nad sběrnicí21 - 32 V
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
Podmínky použití
-
Provozní teplota-5 - 45 °C
Připojení
-
Průřez plného vodiče0.75 - 2.5 mm²
-
Průřez flexibilního vodiče0.75 - 2.5 mm²
Texty
-
FunkceS bezpečnostními funkcemi např. pro vítr, déšť, alarm, S funkcí polohování pro nastavení žaluzií a lamel
-
Typ připojeníSe šroubovými svorkami
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Instalační návod
Instalační návod en-GB 2019-11-08
PDF420,80 kB -
Databáze produktů KNX
ETS Database for TXB602F
Databáze produktů KNX en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2020-01-01
KNXPROD288,14 kB -
Průvodce aplikací
Application description TXM616D
Průvodce aplikací en-GB, pl-PL 2013-11-27
PDF9,16 MB -
Prohlášení o shodě
Declaration
Prohlášení o shodě International 2022-01-13
PDF127,90 kB
Více dokumentace