Spínací člen 1-násobný, vestavný 10A, 230V, KNX easy. Vybaven 1 spínacím kontaktem bez potenciálu pro spínání osvětlení nebo vyšší zátěže prostřednictvím stykače. Určen pro montáž do přístrojových krabic. Obsahuje stavovou LED integrovanou v tlačítku pro rmanuální ovládání. Je vybaven připojovací svorkou pro připojení ke sběrnici KNX.
EAN
3250616048904
Balení
1 ks
Spínací člen 1-násobný, vestavný KNX easy TXB601B
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod
Technické vlastnosti
Konektivita
-
Se sběrnicovým systémem KNXAno
-
Se sběrnicovým systémem KNX RFNe
Nastavení
-
Podporovaný režim nastaveníETS, easy
Rozměry
-
Výška44 mm
-
Šířka43 mm
-
Hloubka22 mm
Instalace, montáž
-
MontážZapuštěná montáž
Materiál
-
BarvaSvětle šedá
Vybavení
-
Obousměrné rádiové frekvenceNe
-
Se spínačem pro ruční přepínáníAno
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud10 A
-
Spotřeba proudu sběrnice v klidovém stavu5 mA
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Výkon
-
Napájení žárovky 230 V600 - 600 W
-
Výstupní výkon600 W
-
Žárovková a halogenová svítidla 230 V600 W
-
Napájení žárovky600 - 600 W
Napětí
-
Provozní napětí AC230 - 230 V
-
Systémové napětí30 V DC přes sběrnici
-
Provozní napětí nad sběrnicí21 - 32 V
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
Podmínky použití
-
Provozní teplota-5 - 45 °C
Připojení
-
Průřez plného vodiče0.5 - 2.5 mm²
-
Průřez flexibilního vodiče0.5 - 2.5 mm²
Texty
-
Typ připojeníSe šroubovými svorkami
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu TXB601B
Spínací modul vestavný 10A, 1-násobný, KNX, easy
PDF -
Enduserquickguide
Rychlý průvodce pro koncového uživatele en-GB 2019-11-08
PDF334,01 kB -
KNX product database
ETS Database for TXB601B
Databáze produktů KNX en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2020-01-01
KNXPROD114,92 kB -
Application Guide
Application description TXB601
Aplikace en-GB, pl-PL 2014-09-02
PDF2,23 MB -
Prohlášení o shodě
Declaration
Prohlášení o shodě International 2022-01-13
PDF127,90 kB
Více dokumentace