TXB304 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Produkty v katalogu
    0
    Zobrazit vše

    Žádný výsledek ""

      Produktové kategorie
      0

      Žádný výsledek ""

        Návrhy pro vyhledávání

        Žádný výsledek ""

          Další obsah
          0
          Zobrazit vše

          Žádný výsledek ""

            Ke stažení
            0
            Zobrazit vše

            Žádné výsledky pro hledaný výraz ""

            Menu
            • Produkty
            • Řešení
              Bezšroubový systém quickconnect
              Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
              Vice
              • Řešení
              • Řešení dle zaměření
                • Distribuce energie
                • Systémy pro ukládání vedení
                • Spínací a regulační systémy
                • Domovní elektroinstalační přístroje
                • Automatizace budov
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Řešení dle budov
                • Rodinné domy
                • Bytové domy
                • Kanceláře
                • Hotely
                • Komerční prostory
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Řešení dle činnosti
                • Elektrikář
                • Architekt
                • Výrobce rozvaděčů
                • Systémový integrátor
                • Koncový zákazník
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Bezšroubový svět quickconnect
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Reference
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Spolehlivost a bezpečnost
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Online nástroje
              Konfigurátor vypínačů berker
              Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
              Vice
              • Online nástroje
              • Konfigurátor elektroinstalačních přístrojů Berker
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Konfigurátor elektroinstalačních přístrojů Lumina
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Konfigurátor systémů přepěťové ochrany
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Kalkulátor zatížení modulárních stykačů
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Inspirace a vzdělávání
              Kalendář akcí
              Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
              Vice
              • Inspirace a vzdělávání
              • Ke stažení
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Download centrum
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Kalendář akcí
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Technická podpora
              Nejčastější dotazy
              Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
              Vice
              • Technická podpora
              • FAQ - obecné
                Nejčastější dotazy
                Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
                Vice
              • Videa
                Nejčastější dotazy
                Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • O nás
              Newsletter
              Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
              Vice
              • O nás
              • Náš tým
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Kontaktní formulář
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Udržitelnost
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Registrace k newsletteru
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Prodejní místa
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Podívejte se na všechny kategorie
            Účet
            • Katalog
            • Systém řízení budov KNX
            • Senzory
            • Binární vstupy
            • TXB304
            TXB304 - Univerzální rozhraní 4-násobné, vestavné, KNX easy
            TXB304 - Univerzální rozhraní 4-násobné, vestavné, KNX easy
            TXB304 - Univerzální rozhraní 4-násobné, vestavné, KNX easy
            TXB304 - Univerzální rozhraní 4-násobné, vestavné, KNX easy
            TXB304 - Univerzální rozhraní 4-násobné, vestavné, KNX easy
            TXB304 - Univerzální rozhraní 4-násobné, vestavné, KNX easy

            Univerzální rozhraní 4-násobné, vestavné, KNX easy

            TXB304

            TXB304 - Univerzální rozhraní 4-násobné, vestavné, KNX easy
            TXB304 - Univerzální rozhraní 4-násobné, vestavné, KNX easy
            TXB304 - Univerzální rozhraní 4-násobné, vestavné, KNX easy
            TXB304 - Univerzální rozhraní 4-násobné, vestavné, KNX easy
            TXB304 - Univerzální rozhraní 4-násobné, vestavné, KNX easy
            TXB304 - Univerzální rozhraní 4-násobné, vestavné, KNX easy
            • Systém řízení budov KNX

            Univerzální rozhraní 4-násobné, vestavné, KNX easy TXB304

            EAN
            3250616049413
            Balení
            1 ks

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Přidat do seznamu
            Přidat do seznamu

            Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

            Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

            Vytvořit účet Přihlásit se
            • Technické vlastnosti
            • Environmentální hodnota
            • Dokumentace
            • Více produktů
            Stáhnout technický list

            Technické vlastnosti

            Archi­tek­tura
            • Sběrni­cový systém
              EIB
            Nasta­vení
            • Podpo­rovaný režim nasta­vení
              ETS, easy
            Elek­trický proud
            • Počet vstupních obvodů
              4
            Konek­tivita
            • Se sběrni­covým systémem KNX RF
              Ne
            Vyba­vení
            • Vyža­duje externí signální napětí
              Ne
            • Obou­směrné rádiové frek­vence
              Ne
            • S baterií
              Ne
            • S řízením systému HVAC
              Ne
            Instalace, montáž
            • Montáž
              Zapuš­těná montáž
            Osvět­lení
            • Ovlá­dání LED
              Ne
            Mate­riál
            • Mate­riál
              Umělá hmota
            • Barva
              Světle šedá
            • Kód RAL
              7035
            Bezpečnost
            • Stupeň krytí IP
              IP30
            Podmínky použití
            • Provozní teplota
              0 - 45 °C
            Napětí
            • Vstupní napětí
              5 - 5 V
            • Provozní napětí nad sběrnicí
              21 - 32 V
            • Typ napá­je­cího napětí
              DC
            • Systé­mové napětí
              Sběrnice 30 V DC
            Texty
            • Způsob montáže
              Pro montáž pod omítku a do dutých příček
            • Typ připo­jení
              S před­mon­tovaným kabelem

            Environmentální hodnota

            Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

            V souladu se směrnicí RoHS Ano

            Certifikace a dokumenty

            REACH declaration TXB304 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration TXB304 (english)
            PDF
            103,84 kB

            Ke stažení

            • Obrázek TXB304 | Hager

              Obrázek produktu TXB304

            • Instalační příručka

              Obrázek Instalační příručka en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2021-12-23 | Hager

              Instalační příručka en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2021-12-23

              PDF
              1017,39 kB
            • Databáze produktů KNX

              Obrázek Logiciel d'application ETS du TXB304 | Hager

              Logiciel d'application ETS du TXB304

              Databáze produktů KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2023-08-25

              VD2
              97,19 kB
            • Aplikace

              Obrázek Application description ETS TXA304_TXA310_TXB302_TXB304 | Hager

              Application description ETS TXA304_TXA310_TXB302_TXB304

              Aplikace en-GB, pl-PL 2015-02-11

              PDF
              1,64 MB
              Obrázek Application description Easy TXA304_TXA306_TXA310_TXB302_TXB304_TXB322_TXB344 | Hager

              Application description Easy TXA304_TXA306_TXA310_TXB302_TXB304_TXB322_TXB344

              Aplikace en-GB, pl-PL 2015-02-11

              PDF
              2,35 MB
              Obrázek Description d'application TXB302_304 | Hager

              Description d'application TXB302_304

              Aplikace en-GB, pl-PL 2020-01-01

              PDF
              648,37 kB
            • Popis funkce

              Obrázek Description d'application TXB3XX_TXA3XX | Hager

              Description d'application TXB3XX_TXA3XX

              Popis funkce en-GB 2020-01-01

              PDF
              1,48 MB
            Více dokumentace

            Objevte více z této produktové řady

              5
            • 1
              85876200 - KNX RF binární vstup 2-násobný 230 V, vestavný sv. šedá
              85876200
              KNX RF binární vstup 2-násobný 230 V, vestavný sv. šedá
            • 2
              TRB302B - KNX RF binární vstup 2-násobný 230V, vestavný
              TRB302B
              KNX RF binární vstup 2-násobný 230V, vestavný
            • 3
              TRC301B - KNX RF bezdrátový magnetický kontakt, bílá mat
              TRC301B
              KNX RF bezdrátový magnetický kontakt, bílá mat
            • 4
              TRM702A - Bezdrátový vestavný modul se dvěma binárními vstupy, bateriový quicklink
              TRM702A
              Bezdrátový vestavný modul se dvěma binárními vstupy, bateriový quicklink
            • 5
              TXA304 - Binární vstup 230 V AC, 4-násobný, KNX easy
              TXA304
              Binární vstup 230 V AC, 4-násobný, KNX easy

            Produkty a řešení

            • Produktový katalog
            • Distribuce energie
            • Systémy pro ukládání vedení
            • Spínací a regulační systémy
            • Domovní elektroinstalační přístroje
            • Automatizace budov
            • Reference

             

             

            Kontakt a podpora

            • Kontakty
            • FAQ
            • Návodová videa
            • Online nástroje
            • Download centrum

            Kdo jsme

            Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

            Sledujte nás!

            • Ochrana osobních údajů
            • Cookies
            • Hager Group
            • Nahlásit chybu zabezpečení

             

            Hager Electro s.r.o.